- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0729_DArruelas cônicas forma D DIN 6319, edição 10/01 |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial:Aço cementado ou aço inoxidável.Versão:Aço cementado, endurecido, fosfatizado com manganês. Profundidade de cementação Eht (450 HV 1) 0,2+0,2. Dureza da superfície (550 + 100) HV 10
aço inoxidável, superfície sem tratamento. Indicação:Para orifícios oblongos devem ser utilizadas arruelas cônicas da versão G. DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Material do corpo básico | Superfície Corpo básico | Forma | D1 | D2 | D5 | H | H2 | Capacidade de carga máx. kN (apenas com carga estática) | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0729.205 | aço cementado | cementado | D | 6 | 10,5 | 9,25 | 2,1 | 3,1 | 6,5 |  | | sob consulta | | K0729.206 | aço cementado | cementado | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 9 |  | | sob consulta | | K0729.208 | aço cementado | cementado | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 17 |  | | sob consulta | | K0729.210 | aço cementado | cementado | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 26 |  | | sob consulta | | K0729.212 | aço cementado | cementado | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 38 |  | | sob consulta | | K0729.214 | aço cementado | cementado | D | 16,5 | 28 | 24,8 | 5,6 | 8,5 | 53 |  | | sob consulta | | K0729.216 | aço cementado | cementado | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 73 |  | | sob consulta | | K0729.220 | aço cementado | cementado | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 117 |  | | sob consulta | | K0729.224 | aço cementado | cementado | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 168 |  | | sob consulta | | K0729.230 | aço cementado | cementado | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 269 |  | | sob consulta | | K0729.236 | aço cementado | cementado | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | 394 |  | | sob consulta | | K0729.242 | aço cementado | cementado | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | 542 |  | | sob consulta | | K0729.248 | aço cementado | cementado | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | 714 |  | | sob consulta | | K0729.256 | aço cementado | cementado | D | 65 | 103 | 92 | 25 | 39,7 | 960 |  | | sob consulta | | K0729.264 | aço cementado | cementado | D | 75 | 120 | 110 | 30 | 46,5 | 1269 |  | | sob consulta | | K0729.0206 | aço inoxidável | superfície sem tratamento | D | 7,1 | 12 | 11 | 2,8 | 4,2 | 6 |  | | sob consulta | | K0729.0208 | aço inoxidável | superfície sem tratamento | D | 9,6 | 17 | 14,5 | 3,5 | 5,6 | 12 |  | | sob consulta | | K0729.0210 | aço inoxidável | superfície sem tratamento | D | 12 | 21 | 18,5 | 4,2 | 6,5 | 16 |  | | sob consulta | | K0729.0212 | aço inoxidável | superfície sem tratamento | D | 14,2 | 24 | 20 | 5 | 8 | 24 |  | | sob consulta | | K0729.0216 | aço inoxidável | superfície sem tratamento | D | 19 | 30 | 26 | 6,2 | 9,5 | 45 |  | | sob consulta | | K0729.0220 | aço inoxidável | superfície sem tratamento | D | 23,2 | 36 | 31 | 7,5 | 11,7 | 71 |  | | sob consulta | | K0729.0224 | aço inoxidável | superfície sem tratamento | D | 28 | 44 | 37 | 9,5 | 15,2 | 105 |  | | sob consulta | | K0729.0230 | aço inoxidável | superfície sem tratamento | D | 35 | 56 | 49 | 12 | 19,2 | 191 |  | | sob consulta | | K0729.0236 | aço inoxidável | superfície sem tratamento | D | 42 | 68 | 60 | 15 | 23,5 | - |  | | sob consulta | | K0729.0242 | aço inoxidável | superfície sem tratamento | D | 49 | 78 | 70 | 18 | 29 | - |  | | sob consulta | | K0729.0248 | aço inoxidável | superfície sem tratamento | D | 56 | 92 | 82 | 22 | 35,5 | - |  | | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|