Grupos de mercadorias
Mandris de fixação, para furos pequenos, forma B
K1293_B

Mandris de fixação, para furos pequenos, forma B

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:O mandril de fixação é aplicado em pequenos furos (forma A para furos passantes, forma B para furos passantes e furos cegos) para posicionar e prender peças de trabalho. O movimento de fixação ocorre manualmente da parte superior com uma chave sextavada. Eles podem ser retificados para o diâmetro desejado. O furo de alojamento da peça de trabalho apresenta a tolerância H7.

D mín. = o diâmetro menor admissível em que "D" possa ser retificado.

- utilizável em furos de Ø5 a Ø12,5 mm
- design compacto, pequeno espaço para montagem
- manuseio simples
- posição de montagem aleatória
- possibilidade de diferentes variantes de instalação
- proteção da superfície da peça por pressão superficial
- ajuste individual adaptável ao diâmetro

Forma A: para furos passantes.
Forma B: para furos passantes ou furos cegos.
Montagem:Se necessário, o diâmetro D pode ser adaptado ao diâmetro a ser fixado. Neste caso, abra o mandril aprox. 0,2 mm (curso de fixação) acima do diâmetro em estado de descanso. O mandril de fixação será retificado no diâmetro interno da peça de usinagem.
Particularidades:
Aço inoxidável
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1293_B Mandris de fixação, para furos pequenos, forma B 278 kB

Desenhos

Mandris de fixação, para furos pequenos, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D
mín.
D1D2D3HH1LL1SW1SW2TTorque
de aperto
máx. Nm
Força de
aperto
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K1293.204050B54108M86,52,59,868220,90,15 sob consulta
K1293.205060B65128M882,59,8610220,90,19 sob consulta
K1293.206080B86128M8102,59,86102,52,52,40,34 sob consulta
K1293.208100B108128M812311,8810334,40,62 sob consulta
K1293.210120B12101410M1015311,8810448,10,8 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33