Grupos de mercadorias
Mandris de fixação para furos pequenos, forma A
K1293_A

Mandris de fixação para furos pequenos, forma A

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:O mandril de fixação é aplicado em pequenos furos (forma A para furos passantes, forma B para furos passantes e furos cegos) para posicionar e prender peças de trabalho. O movimento de fixação ocorre manualmente da parte superior com uma chave sextavada. Eles podem ser retificados para o diâmetro desejado. O furo de alojamento da peça de trabalho apresenta a tolerância H7.

D mín. = o diâmetro menor admissível em que "D" possa ser retificado.

- utilizável em furos de Ø5 a Ø12,5 mm
- design compacto, pequeno espaço para montagem
- manuseio simples
- posição de montagem aleatória
- possibilidade de diferentes variantes de instalação
- proteção da superfície da peça por pressão superficial
- ajuste individual adaptável ao diâmetro

Forma A: para furos passantes.
Forma B: para furos passantes ou furos cegos.
Montagem:Se necessário, o diâmetro D pode ser adaptado ao diâmetro a ser fixado. Neste caso, abra o mandril aprox. 0,2 mm (curso de fixação) acima do diâmetro em estado de descanso. O mandril de fixação será retificado no diâmetro interno da peça de usinagem.
Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1293_A Mandris de fixação para furos pequenos, forma A 251 kB

Desenhos

Mandris de fixação para furos pequenos, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D
mín.
D1D2D3D4HH1LL1SW1SW2TTorque
de aperto
máx. Nm
Força de
aperto
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K1293.105060A65106M6M382,51066260,90,19 sob consulta
K1293.106080A86106M6M3102,510662,562,40,34 sob consulta
K1293.108100A108128M8M41231288374,40,62 sob consulta
K1293.110125A12,510128M8M41531288478,10,62 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33