Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Mordentes em aço.
Mola de pressão 1.4310.
Parafuso de classe de resistência 8.8.
Versão:Mordentes brunidos.
Parafuso de fixação zincado azul.
Indicação:Os fixadores de peças redondas representam uma alternativa simples em relação à fixação tradicional (fenda e parafuso de fixação).
Os elementos são adequados para os mais diversos materiais (p. ex., metais, plásticos, madeira...).
Para soltar um mordente fixo, basta efetuar uma batida na direção axial ou puxá-lo através de uma rosca adicional ou no sextavado do parafuso de cabeça cilíndrica.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0375 Fixador de peças redondas 196 kB

Desenhos

Fixador de peças redondas

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigo

D
mín.
D
máx.
D1D2D3GG1HL
máx.
L1SWXTorque de
fixação Mx
Nm
Torque
de aperto
máx. Nm
Código do artigo
Ferramenta
para montagem
CADAces.PreçoEncomendar
K0375.0461088M4M5M2,5427832,8max. 202,9K0375.904  sob consulta
K0375.0510151010M5M6M35331043,3max. 456K0375.905  sob consulta
K0375.0615201212M6M7M46391253,5max. 10010K0375.906  sob consulta
K0375.0820301616M8M10M58461664max. 17025K0375.908  sob consulta
K0375.1030402020M10M12M610532084,8max. 29046K0375.910  sob consulta
K0375.1240602525M12M14M8127025105,6max. 45082-  sob consulta
K0375.16601253030M16M18M10168130147,9max. 650206K0375.916  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33