Grupos de mercadorias
Mandris de fixação para furos pequenos, para fixação automatizada
K2098

Mandris de fixação para furos pequenos, para fixação...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável 1.4305.

Versão:Superfície sem tratamento.Indicação:O mandril de fixação é aplicado em pequenos furos (furos cegos ou furos passantes) para posicionar e prender peças de trabalho. O movimento de fixação ocorre manualmente a partir da parte inferior ou automaticamente através do sistema pneumático ou hidráulico.
Eles podem ser retificados para o diâmetro desejado. O furo de alojamento da peça de trabalho apresenta a tolerância H7.

D mín. = o diâmetro menor admissível em que "D" possa ser retificado.

- utilizável em furos de Ø5 a Ø12,5 mm
- design compacto, pequeno espaço para montagem
- manuseio simples
- posição de montagem aleatória
- possibilidade de diferentes variantes de instalação
- proteção da superfície da peça por pressão superficial
- ajuste individual adaptável ao diâmetro
Dados técnicos:A força de tração máx. kN indicada na tabela refere-se ao pino de tração D4.Montagem:Se necessário, o diâmetro D pode ser adaptado ao diâmetro a ser fixado. Neste caso, abra o mandril de fixação aprox. 0,2 mm (curso de aperto) em relação ao diâmetro em estado de descanso, fixando o tirante (parafuso de cabeça lenticular com encaixe com fenda cruzada) com a porca sextavada fornecida. O mandril de fixação será retificado no diâmetro interno da peça de trabalho.Particularidades:
Aço inoxidávelRoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2098 Mandris de fixação para furos pequenos, para fixação automatizada 212 kB

Desenhos

Mandris de fixação para furos pequenos, para fixação automatizada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaD

D
mín.
D1D2D3D4HH1LL1L2SW1Força de
aperto
máx. kN
Força de tração
máx. kN
CADAces.PreçoEncomendar
K2098.06080A86106M6M312,52,5106862,63,5 sob consulta
K2098.08100A108128M8M41531281383,96 sob consulta
K2098.10125A12,51012,510M10M519312815108,59,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Uruguay
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33