Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción planos con excéntrica
K1696

Dispositivos de sujeción planos con excéntrica

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónDescripción del producto:Forma A con pasador de posicionamiento.
Forma B sin pasador de posicionamiento.
Forma C sin pasador de posicionamiento con palanca tensora.
Material:Acero para temple y revenido.Versión:Bruñido.Indicación:La palanca tensora en la forma C se puede orientar horizontal
y verticalmente como quiera el usuario
en pasos de 30° soltando el tornillo prisionero.
Montaje:Ver el plano (forma A).Ventajas:- Diseño plano y compacto
- Sujeción rápida y sencilla de componentes
Indicación sobre el dibujo:
1) Posición de inicio de sujetar
2) Posición final de sujetar
3) Tornillo prisionero
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1696 Dispositivos de sujeción planos con excéntrica 323 kB

Planos (vista completa)

Dispositivos de sujeción planos con excéntrica
Dispositivos de sujeción planos con excéntrica

Dispositivos de sujeción planos con excéntrica, forma A, con perno de alojamiento

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción planos con excéntrica, forma A, con perno de alojamiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBB1B2B3D

D1HH1H2H3H4LL1L2SWCarrera
S
Fuerza de
sujeción
kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1696.00130A32245244,545432221191030,81,32,1 0.00 €

Dispositivos de sujeción planos con excéntrica, forma B, sin perno de alojamiento

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción planos con excéntrica, forma B, sin perno de alojamiento

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBB1B2B3D

HH2H3H4LL1L2SWCarrera
S
Fuerza de
sujeción
kN
Par de
apriete
máx. Nm
CADAcc.PrecioPedir
K1696.10400B45388365,21063533,530,51561410 0.00 €
K1696.10600B706012558,215957504622102627 0.00 €

Dispositivos de sujeción planos con excéntrica, forma C, sin perno de alojamiento con palanca tensora

Más información

Planos

Dispositivos de sujeción planos con excéntrica, forma C, sin perno de alojamiento con palanca tensora

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBB1B2B3D

D1D2HH2H3H4H5H6H7LL1L2RCarrera
S
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
sujeción
kN
CADAcc.PrecioPedir
K1696.20600C706012558,219M5x51595730461850462210022806 0.00 €
K1696.20400C45388365,213M4x41063520301233,530,5156311704 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33