Grupos de mercancía
Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos
K2095

Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Escuadras de montaje de acero.Versión:Escuadras de montaje cincadas.Indicación de pedido:Venta por pares.
Indicación:Como opción para el montaje en el suelo o en el lateral.Accesorios:K1710 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 50 kg.

K1711 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, extensión parcial, capacidad de carga hasta 65 kg.

K1713 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 70 kg.

K1718 Carriles telescópicos de acero para montaje lateral, sobre extensión, capacidad de carga hasta 160 kg.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K2095 Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos 190 kB
 Accesorios de montaje de la carcasa K2095 46,9 kB

Planos (vista completa)

Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos

Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos, forma A

Más información

Planos

Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
A

A1A2A3BHH1H2LL1CADAcc.PrecioPedir
K2095.069043A--76,282,6165,11543,715,96,569,9266,7 0.00 €
K2095.114044A-66---18,344,515,27,4114,6114,6 0.00 €

Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos, forma B

Más información

Planos

Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
A

A1A2A3BHH1H2LL1CADAcc.PrecioPedir
K2095.069057B--76,282,6165,11557,212,76,3569,9266,7 0.00 €
K2095.140060B-96---146015,95,5140140 0.00 €

Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos, forma C

Más información

Planos

Escuadras de montaje de acero para carriles telescópicos, forma C

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaModelo
de forma
B

HLL1CADAcc.PrecioPedir
K2095.077055C-17,855,777,6153,8 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33