Grupos de mercancía
Placas de retención para cierres acodados de acero inoxidable con brida de sujeción DIN 3133, forma B
K1336_B

Placas de retención para cierres acodados de acero inoxidable...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:

Acero inoxidable 1.4301.

Versión:Cincado.Accesorios:Cierre acodado K1336.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1336_B Placas de retención para cierres acodados de acero inoxidable con brida de sujeción DIN 3133, forma B 250 kB

Planos

Placas de retención para cierres acodados de acero inoxidable con brida de sujeción DIN 3133, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónFormaLBAD

CADAcc.PrecioPedir
K1336.92460482Placa de retenciónB4818204,8 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33