Grupos de mercancía

Dispositivos de sujeción rápida de KIPP

Volver
  • Dispositivos de sujeción rápida de KIPP

Sujeción rápida, fijación segura, con KIPP

HEINRICH KIPP WERK ofrece dispositivos de sujeción rápida en numerosas versiones y variantes, incluyendo también creaciones propias bajo las marcas KIPPlock y KIPPlock+. Una novedad en la gama son los dispositivos de sujeción rápida ESD y los sensores de estado inteligentes que permiten consultar el estado de accionamiento.

  • Los dispositivos de sujeción rápida ESD impiden las descargas eléctricas. Con vistas a garantizar la conductividad especificada en la norma, los elementos de empuñadura y las gomas protectoras están hechos de poliamida o elastómero conductivos a la corriente eléctrica. Así, la tensión se puede transmitir para desviarla al marco de acero.
  • Los sensores de estado para dispositivos de sujeción rápida permiten consultar automáticamente el estado de accionamiento. El sensor detecta si el dispositivo de sujeción rápida está abierto o cerrado, de modo que la información puede procesarse electrónicamente. Esta solución permite actualizar con facilidad los dispositivos de sujeción rápida para prepararlos para un entorno de producción inteligente.
  • Los dispositivos de sujeción rápida de las series KIPPlock y KIPPlock+ destacan por sus formas ergonómicas y su manejo especialmente sencillo. Unos materiales de alta calidad, los innovadores casquillos articulados y las superficies resistentes a la corrosión garantizan que todos los productos resistan sin problemas 300.000 ciclos de sujeción. KIPPlock+ convence, además, por su bloqueo de seguridad integrado.

El amplio surtido de dispositivos de sujeción rápida de KIPP se divide, a grandes rasgos, en tres formas construcción diferentes: los dispositivos de sujeción rápida horizontales y verticales, así como los dispositivos de sujeción de la biela. Las soluciones destacan por su bloqueo con una sola mano en la empuñadura, el apriete de las piezas de trabajo se realiza según el principio de palanca acodada. Las versiones con un pie horizontal o vertical permiten fijar el dispositivo de sujeción sin problemas según los requisitos de montaje concretos.

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33