Grupos de mercancía

Ampliación de la gama de la serie KIPPflexX

Volver
  • Ampliación de la gama de la serie KIPPflexX

Nuevo dispositivo de sujeción de 5 ejes KIPPflexX de 90 mm

HEINRICH KIPP WERK añade a la serie KIPPflexX un dispositivo de sujeción compacto con una anchura de 90 mm, concebido para fresadoras de 5 ejes con mesas de pequeño tamaño para máquinas. Con el nuevo producto se pueden mecanizar ahora también con libre acceso los contornos externos de piezas de trabajo con medidas en torno a 100 mm.

  • KIPPflexX de 90 mm, igual que su hermano mayor KIPPflexX de 125 mm, puede utilizarse como dispositivo de sujeción central con función de tracción hacia abajo o como tornillo de banco en la sujeción de piezas brutas (2EN1).

  • La altura de apoyo de KIPPflexX 90 mm es de 155 mm.

  • La ventaja para los usuarios es el ahorro de espacio por sus reducidas medidas constructivas. Pero en caso de tener que fijar piezas más grandes, se pueden también usar dos dispositivos de sujeción colocados sucesivamente.

  • El dispositivo de sujeción es apto para el montaje en mesas de máquinas con ranuras en T o perforaciones roscadas. Pero se puede montar también en cualquier elemento de retícula, así como, directamente, en los sistemas de sujeción de punto cero.


KIPPflexX es una solución muy versátil para cualquier fresadora de 5 ejes. Una característica especial es el ajuste rápido y fácil de usar mediante una manivela. La guía plana aporta una mayor estabilidad y rigidez al sistema de sujeción, que alcanza una extraordinaria fuerza de sujeción de 52 kN. Hay disponible una amplia selección de distintas mordazas en versión lisa, con pasadores, como mordaza escalonada combinada o, también, con sobremedida para mecanizado.

                       

                  

Ir al nuevo dispositivo de sujeción de 5 ejes KIPPflexX 90 mm

                       

                  

¿Desea más información sobre nuestros dispositivos de sujeción de 5 ejes?
Acuda entonces a nuestro interlocutor:

Marc Geiser

Teléfono: +49 7454 / 793 - 7670

marc.geiser@kipp.com

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33