|
1.2067 Acero para herramientas |
Volver |
|
1.2067 Acero para herramientas
N.º de material |
1.2067 |
Estándar EE. UU. (AISI) |
|
Denominación breve |
102Cr6 |
Denominación antigua |
100Cr6 |
Descripción |
Acero para herramientas |
Composición Compuestos de aleación [%] |
C: 0,95 - 1,10 Si: 0,15 - 0,35 Mn: 0,20 - 0,40 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,025 Cr: 1,35 - 1,60 Mo: ≤ 0,10 Ni: ≤ 0,40 |
Densidad [g/cm³] |
7,9 |
Límite elástico Rp0,2 / Re[N/mm²] |
|
Resistencia a la extensión Rm [N/mm²] |
|
Alargamiento de rotura A [%] |
|
Maquinabilidad |
buena |
Soldabilidad |
apropiada |
Tratamiento térmico |
posible |
Otras propiedades |
|
Aplicaciones principales |
Pasadores, taladros, machos de roscar |
|
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico. |
Volver a la vista general |
|
|
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|