Grupos de mercancía

1.7225 Acero templado y revenido

Volver

1.7225 Acero templado y revenido

N.º de material 1.7225
Estándar EE. UU. (AISI) 4137, 4140
Denominación breve 42CrMo4
Denominación antigua  
Descripción Acero templado y revenido
Composición
Componentes de aleación [%]
C: 0,38 - 0,45
Si: ≤ 0,40
Mn: 0,60 - 0,90
P: ≤ 0,025
S: ≤ 0,035
Cr: 0,90 - 1,20
Mo: 0,15 - 0,30
Densidad [g/cm³] 7,9
Límite elástico
Rp0,2 / Re[N/mm²]
>= 650 
Resistencia a la extensión
Rm [N/mm²]
900 - 1.100
Alargamiento de rotura
A [%]
>= 12
Maquinabilidad buena
Soldabilidad no apropiada
Tratamiento térmico posible
Otras propiedades  
Utilizaciones principales Tornillos de altura ajustable, tornillos prisioneros, arandelas de ajuste esféricas, bielas, Kurbelwellen,
cigüeñales, piñones, ruedas dentadas
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.

Volver a la vista general

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33