Grupos de mercancía

1.1206 Acero templado y revenido

Volver

1.1206 Acero templado y revenido

N.º de material 1.1206
Estándar EE. UU. (AISI)  
Denominación breve  C50E 
Denominación antigua Ck 50
Descripción Acero templado y revenido
Composición
Componentes de aleación [%]
C: 0,47 - 0,55
Si: ≤ 0,40
Mn: 0,60 - 0,90
P: ≤ 0,030
S: ≤ 0,035
Cr: ≤ 0,40
Mo: ≤ 0,10
Ni: ≤ 0,40
Densidad [g/cm³] 7,85
Límite elástico
Rp0,2 / Re[N/mm²]
>= 460 
Resistencia a la extensión
Rm [N/mm²]
700 - 850
Alargamiento de rotura
A [%]
>= 15
Maquinabilidad buena
Soldabilidad no apropiada
Tratamiento térmico posible
Otras propiedades  
Utilizaciones principales Cubos de sujeción
Estas indicaciones son valores de referencia de cuya exactitud no asumimos ninguna responsabilidad. Las propiedades de los materiales de acero dependen en gran medida del tratamiento térmico y/o mecánico.

Volver a la vista general

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33