Grupos de mercancía

1.4305 Acero inoxidable

Volver

Acero inoxidable austenítico al cromo níquel con azufre agregado -
"Acero inoxidable de corte fácil" (1.4305)

Denominación breve

X10CrNiS18-9

Estándar EE.UU. (AISI)

303

Composición

Constituyentes de la aleación [%]

C:  0 - 0,10

Cr: 17,00 - 19,00

Cu: 0 - 1,0

N: 0 - 0,10

Ni: 8,00 - 10,00

Mn: 0 - 2,00

P:  0 - 0,045

S:  0,150 - 0,350

Si: 0 - 1,00

Resto: Fe

Clase de acero fino

A1

Densidad [g/cm³]

7,9

Migración de níquel

[µg/(cm² x semana)] en sudor artificial (pH 4,5)

<0,5

Límite elástico

Rp 0,2 [N/mm²]

≥190

Resistencia a la extensión

Rm [N/mm²]

500 - 700

Resistencia a la corrosión

-- Mediana/p>

- Por la adición de azufre, menor resistencia que 1.4301

- No es resistente a la corrosión intergranular

Maquinabilidad

Muy buena

Aptitud para soldadura dura

Deficiente

(Permite soldadura por fricción)

Otras características

-- Estructura austenítica no magnética con adición de azufre para una buena maquinabilidad

- Medianamente apto para pulido mecánico

- Aptitud para electropulido: mediana

- Se puede emplear hasta 500°C

- La elevada tasa de migración del níquel lo hace inadecuado para un contacto permanente con la piel

Principales aplicaciones

Sobre todo piezas torneadas sometidas a una corrosión moderada en las áreas siguientes:         

- Industria automovilística

- Grifería e instrumentación

- Industria alimentaria

- Instalaciones de cocinas y piezas decorativas

- Construcción de maquinaria, plantas e instalaciones

Volver a la vista general

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33