Grupos de mercancía

1.4301 Acero inoxidable

Volver

Material estándar de aceros inoxidables austeníticos al cromo níquel
"El clásico V2A" (1.4301)

Denominación breve

X5CrNi18-10

Estándar EE.UU. (AISI)

304

Composición

Constituyentes de la aleación [%]

C:  0 - 0,07

Cr: 17,50 - 19,50

Mn: 0 - 2,00

N: 0 - 0,10

Ni: 8,00 - 10,50

P:  0 - 0,045

S:  0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 1,00

Resto: Fe

Clase de acero fino

A2

Densidad [g/cm³]

7,9

Migración de níquel

[µg/(cm² x semana)] en sudor artificial (pH 4,5)

<0,05

Límite elástico

Rp 0,2 [N/mm²]

≥190

Resistencia a la extensión

Rm [N/mm²]

500 - 700

Resistencia a la corrosión

- Buena

- Resistente en condiciones medioambientales naturales y concentraciones débiles de cloro y sal

- Material recocido resistente a la corrosión intergranular

Maquinabilidad

Mediana

Aptitud para soldadura dura

Muy buena

Otras características

- Estructura martensítica no magnética con buena tenacidad

- Aptitud para electropulido: muy elevada

- Se puede emplear de -50 a 600°C

Principales aplicaciones

- 1.4301 es, con una cuota del 33% en el mercado del acero inoxidable, el material más utilizado para componentes sometidos a un esfuerzo mediano

- Sectores industriales

- Industria alimentaria

- Sector petrolífero

- Construcción de recipientes

- Arquitectura e industria de la construcción

- Industria automovilística

- Industria de joyería y bisutería

Volver a la vista general

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33