Grupos de mercancía

1.4125 Acero inoxidable

Volver

Acero inoxidable martensítico con aptitud de temple muy elevada(1.4125)

Denominación breve

X10CrMo17

Estándar EE.UU. (AISI)

440B

Composición

Constituyentes de la aleación [%]

C: 0,95 - 1,20

Cr: 16,00 - 18,00

Mn: 0 - 1,00

Mo: 0,40 - 0,80

P: 0 - 0,04

S: 0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 1,00

Resto: Fe

Clase de acero fino

C3

Densidad [g/cm³]

7,7

Límite elástico

Rp 0,2 [N/mm²]

≥600

Resistencia a la extensión

Rm [N/mm²]

≤850

Resistencia a la corrosión

- Mediana

- Inalterable al agua dulce y el vapor de agua, así como productos limpiadores débilmente agresivos

Maquinabilidad

Deficiente

Aptitud para soldadura dura

No es apto

Otras características

- Estructura martensítica ferromagnética sin níquel 

- Acero especial con muy elevada resistencia al desgaste

- Templable hasta dureza 61 HRC (Rm: >2000 N/mm²)

- Apto para pulido mecánico a alto brillo

- Aptitud para electropulido: mediana

Principales aplicaciones

Se utiliza principalmente para equipamientos y piezas sometidos a cargas muy elevadas de desgaste y que requieren una enorme dureza:

- Cuchillos y cuchillas

- Instrumentos quirúrgicos de corte

- Inserciones de moldes y elementos activos en el procesamiento de plásticos con masas para prensado agresivas químicamente

- Cuchillas de moldeador y planas en el procesamiento de alimentos y pescados

- Piezas de desgaste protegidas de la corrosión

Volver a la vista general

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33