Grupos de mercancía

1.4112 Acero inoxidable

Volver

Acero inoxidable martensítico con gran aptitud de temple (1.4112)

Denominación breve

X90CrMoV18

Estándar EE.UU. (AISI)

440B

Composición

Constituyentes de la aleación [%]

C: 0,85 - 0,95

Cr: 17,00 - 19,00

Mn: 0 - 1,00

Mo: 0,90 - 1,30

P: 0 - 0,04

S: 0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 1,00

V: 0,07 - 0,12

Resto: Fe

Clase de acero fino

C-

Densidad [g/cm³]

7,7

Límite elástico

Rp0,2 [N/mm²]

≥550

Resistencia a la extensión

Rm [N/mm²]

≤800

Resistencia a la corrosión

- Mediana

- Inalterable al agua dulce y el vapor de agua

Maquinabilidad

Deficiente

Aptitud para soldadura dura

No es apto

Otras características

- Estructura martensítica ferromagnética sin níquel 

- Acero inoxidable para herramientas con elevada resistencia al desgaste

- Templable hasta dureza 58-60 HRC (Rm: 1800-2000 N/mm²)

- Apto para pulido mecánico a alto brillo

- Aptitud para electropulido: mediana

Principales aplicaciones

Se utiliza principalmente para equipamientos y piezas sometidos a elevadas cargas de desgaste y que requieren una gran dureza:

- Cuchillos y cuchillas

- Instrumentos quirúrgicos de corte, inserciones de moldes y elementos activos en el procesamiento de plásticos con masas para prensado agresivas químicamente

- Cuchillas de moldeador y planas en el procesamiento de alimentos y pescados

- Asientos de válvula endurecidos

Volver a la vista general

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33