Grupos de mercancía

1.4057 Acero inoxidable

Volver

Acero inoxidable martensítico al cromo, templado y revenido (1.4057)

Denominación breve

X17CrNi16-2

Estándar EE.UU. (AISI)

431

Composición

Constituyentes de la aleación [%]

C: 0,12 - 0,22

Cr: 15,00 - 17,00

Mn: 0 - 1,50

Ni: 1,5 - 2,5

P: 0 - 0,04

S: 0 - 0,015 (0,030*)

Si: 0 - 1,00

Resto: Fe

Clase de acero fino

C3

Densidad [g/cm³]

7,7

Límite elástico

Rp 0,2 [N/mm²]

≥600

Resistencia a la extensión

Rm [N/mm²]

≤950

 

Resistencia a la corrosión

- Buena
- Excelente resistencia en el grupo de los aceros finos martensíticos, pero también proclive a la corrosión intergranular

Maquinabilidad

Deficiente

Aptitud para soldadura

Buena

Otras características

- Estructura martensítica ferromagnética sin níquel  y elevada tenacidad
- El acero suele recibir tratamiento en caliente    (Rm=1400 N/mm²/Rp 0,2=1200 N/mm²)
- Apto para pulido mecánico de alto brillo
- Aptitud para electropulido: buena
- Rango de temperaturas de aplicación -40° - 400°C

Principales aplicaciones

Piezas constructivas y de maquinaria sometidas a grandes esfuerzos mecánicos para la industria alimentaria, petroquímica, naval, automovilística, aeronáutica o química:
- Piezas de bombas
- Palas de turbinas y helicoidales
- Rotores de compresor
- Vástagos de pistón
- Ejes
- Conos de válvula

Volver a la vista general

Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33