Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con perno filettato
K0347_N

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato:
corpo 1.0403 saldabile.
Perno di bloccaggio classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
corpo 1.4301 saldabile.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Perno di bloccaggio non temprato:
corpo 1.4301 saldabile.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Se la spina di posizione viene saldata, il manicotto deve essere fissato in modo che la molla non subisca danni a livello termico a causa delle alte temperature.Su richiesta:Versioni speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0347_N Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con perno filettato 116 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con perno filettato

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
DD1D3LL1L4Corsa
S
F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0347.3105Nacciaiotemprato512M43724851,3512 5,81 €
K0347.3206Nacciaiotemprato614M64328961,8614 6,40 €
K0347.3308Nacciaiotemprato818M856361282,31535 7,92 €
K0347.3410Nacciaiotemprato1022M8624012102,81534 12,23 €
K0347.03105Nacciaio inoxtemprato512M43724851,3512 9,82 €
K0347.03206Nacciaio inoxtemprato614M64328961,8614 11,19 €
K0347.03308Nacciaio inoxtemprato818M856361282,31535 14,30 €
K0347.03410Nacciaio inoxtemprato1022M8624012102,81534 22,56 €
K0347.13105Nacciaio inoxnon temprato512M43724851,3512 9,82 €
K0347.13206Nacciaio inoxnon temprato614M64328961,8614 11,19 €
K0347.13308Nacciaio inoxnon temprato818M856361282,31535 14,30 €
K0347.13410Nacciaio inoxnon temprato1022M8624012102,81534 22,56 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33