- Pressori a molla
- Spina di posizione
- K2047
Spina di posizione acciaio o acciaio inox con impugnatura a occhiello in plastica
- K1502
Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e comando a distanza
- K2042
Distributore per cavetto Bowden per spine di posizione con comando a distanza
- K2116
Cavetto Bowden per spine di posizione con comando a distanza
- K2023
Cavi metallici con terminale
- K2024
Guaine metalliche con rivestimento in plastica
- K2025
Capo guaina
- K2026
Viti di regolazione
- K2027
Nipplo a vite di serraggio con vite
- K1584
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox leva eccentrica in plastica
- K2109
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione corta con leva eccentrica in plastica
- K1744
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e sensore di stato, cablate
- K1495
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di stato e impugnatura a fungo in plastica
- K1845
Piedino magnetico per antenne WLAN
- K1846
Prolunga per antenne WLAN
- K0338
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
- K1096
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto
- K1149
Spine di posizione in acciaio con impugnatura a fungo in plastica e marcatura di bloccaggio
- K1213
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e meccanismo di chiusura
- K0630
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato
- K2000
Spine di posizione mini in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
- K2001
Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a fungo in plastica e flangia di avvitamento
- K0631
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta, con impugnatura a fungo in plastica
- K1097
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto
- K1698
Spine di posizione in acciaio inox ?per rondelle di tenuta Hygienic USIT® con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0632
Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K2194
Spina di posizione in acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0735
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile con impugnatura a fungo in plastica
- K0339
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio
- K0747
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
- K0635
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con anello di trazione in acciaio inox
- K0346
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con impugnatura a fungo in plastica
- K0347
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio
- K0347_L
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio, senza incavo d'arresto
- K0347_M
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio e incavo d'arresto
- K0347_N
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con perno filettato
- K0636
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con anello di trazione in acciaio inox
- K1839
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato
- K1840
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore di stato
- K1290
Boccole di posizionamento per spine di posizionamento
- K0665
Anelli distanziatori acciaio inox
- K2146
Kit di connettori in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile
- K0736
Bussola conica in acciaio o acciaio inox per spine di posizione Premium
- K0736
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio cilindrico
- K0736
Bussola cilindrica in acciaio o acciaio inox per spine di posizione Premium
- K0736
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio conico
- K1300
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, protezione antitorsione e smusso
- K1124
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a T in plastica
- K0359
Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio conico
- K0360
Bussola conica in acciaio per spine di posizione di precisione
- K0361
Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio cilindrico
- K0362
Bussola cilindrica in acciaio per spine di posizione di precisione
- K1833
Spine di posizione acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico
- K1834
Spine di posizione acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico
- K1835
Bussola in acciaio, conica
- K1098
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto
- K0748
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica
- K0340
Spine di posizione in acciaio con gancio di traino
- K0341
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con perno filettato
- K0342
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con anello di trazione in acciaio inox
- K0343
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica
- K0633
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato
- K0634
Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0344
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio
- K1116
Spine di posizione pneumatiche in acciaio o acciaio inox
- K0344
Rondella per avvitamento
- K0345
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con perno filettato
- K1582
Maniglia di arresto e di serraggio in acciaio con pomello a lobi in plastica
- K1583
Maniglia di bloccaggio e serraggio in acciaio con pomello a lobi in plastica e indicatore di bloccaggio ottico
- K0245
Spine di posizione in acciaio con pomello a lobi in plastica
- Elementi di bloccaggio
- Imbastitore a sfere
- Perno di fissaggio
- Cavetti di tenuta, catene a sfere
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
K0347Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia,... |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato:
corpo 1.0403 saldabile.
Perno di bloccaggio classe di resistenza 5.8.
Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
corpo 1.4301 saldabile.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato:
corpo 1.4301 saldabile.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro. Versione:Modello in acciaio: Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Modello in acciaio inox: Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato. Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.Nota:Le spine di posizione vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio rientri, si raccomanda l'uso della forma M. Sui perni filettati sporgenti di forma N è possibile montare delle maniglie speciali. Questo perno è anche adatto per l'azionamento della spina di posizione, ad esempio in modo automatico (controllato dal programma) con l'aiuto di un cilindro pneumatico o controllato a distanza con cavi Bowden. Se la spina di posizione viene saldata, il manicotto deve essere fissato in modo che la molla non subisca danni a livello termico a causa delle alte temperature.Su richiesta:Versioni speciali.Nota disegno:Forma L: senza incavo d'arresto Forma M: con incavo d'arresto Forma N: con perno filettato DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Superficie corpo base | D | D1 | D3 | L | L1 | L4 | Corsa S | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0347.1105 | L | acciaio | temprato | 5 | 12 | - | 47 | 24 | - | 5 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 6,24 € | | K0347.1206 | L | acciaio | temprato | 6 | 14 | - | 56 | 28 | - | 6 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 6,92 € | | K0347.1308 | L | acciaio | temprato | 8 | 18 | - | 74 | 36 | - | 8 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 8,92 € | | K0347.1410 | L | acciaio | temprato | 10 | 22 | - | 80 | 40 | - | 10 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 13,69 € | | K0347.01105 | L | acciaio inox | temprato | 5 | 12 | - | 47 | 24 | - | 5 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 10,59 € | | K0347.01206 | L | acciaio inox | temprato | 6 | 14 | - | 56 | 28 | - | 6 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 12,07 € | | K0347.01308 | L | acciaio inox | temprato | 8 | 18 | - | 74 | 36 | - | 8 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 16,04 € | | K0347.01410 | L | acciaio inox | temprato | 10 | 22 | - | 80 | 40 | - | 10 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 25,35 € | | K0347.11105 | L | acciaio inox | non temprato | 5 | 12 | - | 47 | 24 | - | 5 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 10,59 € | | K0347.11206 | L | acciaio inox | non temprato | 6 | 14 | - | 56 | 28 | - | 6 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 12,07 € | | K0347.11308 | L | acciaio inox | non temprato | 8 | 18 | - | 74 | 36 | - | 8 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 16,04 € | | K0347.11410 | L | acciaio inox | non temprato | 10 | 22 | - | 80 | 40 | - | 10 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 25,35 € | | K0347.2105 | M | acciaio | temprato | 5 | 12 | - | 47 | 24 | - | 5 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 8,01 € | | K0347.2206 | M | acciaio | temprato | 6 | 14 | - | 56 | 28 | - | 6 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 8,87 € | | K0347.2308 | M | acciaio | temprato | 8 | 18 | - | 74 | 36 | - | 8 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 10,48 € | | K0347.2410 | M | acciaio | temprato | 10 | 22 | - | 80 | 40 | - | 10 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 16,04 € | | K0347.02105 | M | acciaio inox | temprato | 5 | 12 | - | 47 | 24 | - | 5 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 13,62 € | | K0347.02206 | M | acciaio inox | temprato | 6 | 14 | - | 56 | 28 | - | 6 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 15,48 € | | K0347.02308 | M | acciaio inox | temprato | 8 | 18 | - | 74 | 36 | - | 8 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 18,89 € | | K0347.02410 | M | acciaio inox | temprato | 10 | 22 | - | 80 | 40 | - | 10 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 29,75 € | | K0347.12105 | M | acciaio inox | non temprato | 5 | 12 | - | 47 | 24 | - | 5 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 13,62 € | | K0347.12206 | M | acciaio inox | non temprato | 6 | 14 | - | 56 | 28 | - | 6 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 15,48 € | | K0347.12308 | M | acciaio inox | non temprato | 8 | 18 | - | 74 | 36 | - | 8 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 18,89 € | | K0347.12410 | M | acciaio inox | non temprato | 10 | 22 | - | 80 | 40 | - | 10 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 29,75 € | | K0347.3105 | N | acciaio | temprato | 5 | 12 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 5,81 € | | K0347.3206 | N | acciaio | temprato | 6 | 14 | M6 | 43 | 28 | 9 | 6 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 6,40 € | | K0347.3308 | N | acciaio | temprato | 8 | 18 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 7,92 € | | K0347.3410 | N | acciaio | temprato | 10 | 22 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 12,23 € | | K0347.03105 | N | acciaio inox | temprato | 5 | 12 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 9,82 € | | K0347.03206 | N | acciaio inox | temprato | 6 | 14 | M6 | 43 | 28 | 9 | 6 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 11,19 € | | K0347.03308 | N | acciaio inox | temprato | 8 | 18 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 14,30 € | | K0347.03410 | N | acciaio inox | temprato | 10 | 22 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 22,56 € | | K0347.13105 | N | acciaio inox | non temprato | 5 | 12 | M4 | 37 | 24 | 8 | 5 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 9,82 € | | K0347.13206 | N | acciaio inox | non temprato | 6 | 14 | M6 | 43 | 28 | 9 | 6 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 11,19 € | | K0347.13308 | N | acciaio inox | non temprato | 8 | 18 | M8 | 56 | 36 | 12 | 8 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 14,30 € | | K0347.13410 | N | acciaio inox | non temprato | 10 | 22 | M8 | 62 | 40 | 12 | 10 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 22,56 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|