Gruppi merceologici
Spina di posizione in acciaio o acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto, senza controdado
K0631_C

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox versione corta con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato:
classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio non temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4305.

Impugnatura a fungo in termoplastica colore grigio nerastro o rosso RAL3020.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio non temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto. Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano le forme C e/o D.Su richiesta:Versioni speciali.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0631_C Spina di posizione in acciaio o acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto, senza controdado 188 kB

Disegni

Spina di posizione in acciaio o acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in plastica e incavo d'arresto, senza controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
Colore
componenti
DD1D2LL1L2Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0631.7903Cacciaiotempratogrigio nerastro RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 9,41 €
K0631.7004Cacciaiotempratogrigio nerastro RAL 70214M8x11829,5664101412  8,94 €
K0631.7105Cacciaiotempratogrigio nerastro RAL 70215M10x12134,5875131,3512  8,51 €
K0631.7206Cacciaiotempratogrigio nerastro RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  9,17 €
K0631.7308Cacciaiotempratogrigio nerastro RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  10,89 €
K0631.7410Cacciaiotempratogrigio nerastro RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 17,74 €
K0631.790384Cacciaiotempratorosso traffico RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 9,41 €
K0631.700484Cacciaiotempratorosso traffico RAL 30204M8x11829,5664101412 8,94 €
K0631.710584Cacciaiotempratorosso traffico RAL 30205M10x12134,5875131,3512 8,51 €
K0631.720684Cacciaiotempratorosso traffico RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 9,17 €
K0631.730884Cacciaiotempratorosso traffico RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 10,89 €
K0631.741084Cacciaiotempratorosso traffico RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 17,74 €
K0631.17903Cacciaio inoxnon tempratogrigio nerastro RAL 70213M6x0,751425,5653,580,8410 13,70 €
K0631.17004Cacciaio inoxnon tempratogrigio nerastro RAL 70214M8x11829,5664101412  13,07 €
K0631.17105Cacciaio inoxnon tempratogrigio nerastro RAL 70215M10x12134,5875131,3512  12,45 €
K0631.17206Cacciaio inoxnon tempratogrigio nerastro RAL 70216M12x1,52541,71086141,8614  14,34 €
K0631.17308Cacciaio inoxnon tempratogrigio nerastro RAL 70218M16x1,5335412108192,31428  19,32 €
K0631.17410Cacciaio inoxnon tempratogrigio nerastro RAL 702110M20x1,53361151210222,81532 36,48 €
K0631.1790384Cacciaio inoxnon tempratorosso traffico RAL 30203M6x0,751425,5653,580,8410 13,70 €
K0631.1700484Cacciaio inoxnon tempratorosso traffico RAL 30204M8x11829,5664101412 13,07 €
K0631.1710584Cacciaio inoxnon tempratorosso traffico RAL 30205M10x12134,5875131,3512 12,45 €
K0631.1720684Cacciaio inoxnon tempratorosso traffico RAL 30206M12x1,52541,71086141,8614 14,34 €
K0631.1730884Cacciaio inoxnon tempratorosso traffico RAL 30208M16x1,5335412108192,31428 19,32 €
K0631.1741084Cacciaio inoxnon tempratorosso traffico RAL 302010M20x1,53361151210222,81532 36,48 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33