Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e controdado
K0338_B

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate quando si desidera evitare una modifica della posizione di bloccaggio causata da forze trasversali.
Esempi tipici di applicazione sono l'arresto in lunghezza, in altezza e il posizionamento preciso in settori come la costruzione di macchinari, attrezzature, mobili e veicoli speciali.

Solo azionando manualmente la spina è possibile modificare la posizione di bloccaggio. Se lo sbloccaggio deve avvenire gradualmente ed è necessario evitare un ritorno improvviso della spina, si consiglia di utilizzare la forma C o D.

I materiali utilizzati consentono un'ampia gamma di applicazioni.
Quando sono richieste prestazioni di altissima resistenza alla corrosione, si consigliano le spine di posizione in acciaio inossidabile A4.
Materiale:

Modello in acciaio:
Boccola filettata e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Molla di compressione 1.4310.

Modello in acciaio inox A2:
Boccola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio temprato:1.4034.
Perno di bloccaggio non temprato 1.4305.
Molla di compressione 1.4310.

Modello in acciaio inox A4:
Boccola filettata e perno di bloccaggio 1.4404.
Molla di compressione 1.4401 o 1.4571.

Impugnatura a fungo in termoplastica colore grigio scuro o rosso RAL 3020.

Versione:Modello in acciaio:
Corpo filettato brunito.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox A2:
corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato o non rettificato e non trattato.

Modello in acciaio inox A4:
corpo filettato non trattato.
Perno di bloccaggio temprato, nichelato chimicamente o non trattato.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0338_B Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e controdado 203 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Chiave
in acciaio
Superficie
corpo base
Colore
componenti
DD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0338.2903Bacciaio-tempratogrigio nerastro RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 6,81 €
K0338.2004Bacciaio-tempratogrigio nerastro RAL 70214M8x11838,515613410131612  6,13 €
K0338.2105Bacciaio-tempratogrigio nerastro RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  6,48 €
K0338.2206Bacciaio-tempratogrigio nerastro RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  7,20 €
K0338.2308Bacciaio-tempratogrigio nerastro RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  9,38 €
K0338.2410Bacciaio-tempratogrigio nerastro RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 9,63 €
K0338.2412Bacciaio-tempratogrigio nerastro RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 13,24 €
K0338.2516Bacciaio-tempratogrigio nerastro RAL 702116M24x240963218281627363,22046 18,36 €
K0338.290384Bacciaio-tempratorosso traffico RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 6,81 €
K0338.200484Bacciaio-tempratorosso traffico RAL 30204M8x11838,515613410131612 6,13 €
K0338.210584Bacciaio-tempratorosso traffico RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 6,48 €
K0338.220684Bacciaio-tempratorosso traffico RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 7,20 €
K0338.230884Bacciaio-tempratorosso traffico RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 9,38 €
K0338.241084Bacciaio-tempratorosso traffico RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 9,63 €
K0338.241284Bacciaio-tempratorosso traffico RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 13,24 €
K0338.251684Bacciaio-tempratorosso traffico RAL 302016M24x240963218281627363,22046 18,36 €
K0338.02903Bacciaio inox1.4034tempratogrigio nerastro RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 11,61 €
K0338.02004Bacciaio inox1.4034tempratogrigio nerastro RAL 70214M8x11838,515613410131612  9,89 €
K0338.02105Bacciaio inox1.4034tempratogrigio nerastro RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  11,08 €
K0338.02206Bacciaio inox1.4034tempratogrigio nerastro RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  13,04 €
K0338.02308Bacciaio inox1.4034tempratogrigio nerastro RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  16,53 €
K0338.02410Bacciaio inox1.4034tempratogrigio nerastro RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 17,24 €
K0338.02412Bacciaio inox1.4034tempratogrigio nerastro RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 25,27 €
K0338.02516Bacciaio inox1.4034tempratogrigio nerastro RAL 702116M24x240963218281627363,22046 35,91 €
K0338.0290384Bacciaio inox1.4034tempratorosso traffico RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 11,61 €
K0338.0200484Bacciaio inox1.4034tempratorosso traffico RAL 30204M8x11838,515613410131612 9,89 €
K0338.0210584Bacciaio inox1.4034tempratorosso traffico RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 11,08 €
K0338.0220684Bacciaio inox1.4034tempratorosso traffico RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 13,04 €
K0338.0230884Bacciaio inox1.4034tempratorosso traffico RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 16,53 €
K0338.0241084Bacciaio inox1.4034tempratorosso traffico RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 17,24 €
K0338.0241284Bacciaio inox1.4034tempratorosso traffico RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 25,27 €
K0338.0251684Bacciaio inox1.4034tempratorosso traffico RAL 302016M24x240963218281627363,22046 35,91 €
K0338.12903Bacciaio inox1.4305non tempratogrigio nerastro RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 11,61 €
K0338.12004Bacciaio inox1.4305non tempratogrigio nerastro RAL 70214M8x11838,515613410131612  9,89 €
K0338.12105Bacciaio inox1.4305non tempratogrigio nerastro RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  11,08 €
K0338.12206Bacciaio inox1.4305non tempratogrigio nerastro RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  13,04 €
K0338.12308Bacciaio inox1.4305non tempratogrigio nerastro RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  16,53 €
K0338.12410Bacciaio inox1.4305non tempratogrigio nerastro RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 17,24 €
K0338.12412Bacciaio inox1.4305non tempratogrigio nerastro RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 25,27 €
K0338.12516Bacciaio inox1.4305non tempratogrigio nerastro RAL 702116M24x240963218281627363,22046 35,91 €
K0338.1290384Bacciaio inox1.4305non tempratorosso traffico RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 11,61 €
K0338.1200484Bacciaio inox1.4305non tempratorosso traffico RAL 30204M8x11838,515613410131612 9,89 €
K0338.1210584Bacciaio inox1.4305non tempratorosso traffico RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 11,08 €
K0338.1220684Bacciaio inox1.4305non tempratorosso traffico RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 13,04 €
K0338.1230884Bacciaio inox1.4305non tempratorosso traffico RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 16,53 €
K0338.1241084Bacciaio inox1.4305non tempratorosso traffico RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 17,24 €
K0338.1241284Bacciaio inox1.4305non tempratorosso traffico RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 25,27 €
K0338.1251684Bacciaio inox1.4305non tempratorosso traffico RAL 302016M24x240963218281627363,22046 35,91 €
K0338.62903Bacciaio inox1.4404nichelatogrigio nerastro RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 13,94 €
K0338.62004Bacciaio inox1.4404nichelatogrigio nerastro RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 11,86 €
K0338.62105Bacciaio inox1.4404nichelatogrigio nerastro RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 13,30 €
K0338.62206Bacciaio inox1.4404nichelatogrigio nerastro RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 15,64 €
K0338.62308Bacciaio inox1.4404nichelatogrigio nerastro RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 19,84 €
K0338.62410Bacciaio inox1.4404nichelatogrigio nerastro RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 20,68 €
K0338.62412Bacciaio inox1.4404nichelatogrigio nerastro RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 26,53 €
K0338.62516Bacciaio inox1.4404nichelatogrigio nerastro RAL 702116M24x240963218281627363,22040 39,50 €
K0338.6290384Bacciaio inox1.4404nichelatorosso traffico RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 13,94 €
K0338.6200484Bacciaio inox1.4404nichelatorosso traffico RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 11,86 €
K0338.6210584Bacciaio inox1.4404nichelatorosso traffico RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 13,30 €
K0338.6220684Bacciaio inox1.4404nichelatorosso traffico RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 15,64 €
K0338.6230884Bacciaio inox1.4404nichelatorosso traffico RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 19,84 €
K0338.6241084Bacciaio inox1.4404nichelatorosso traffico RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 20,68 €
K0338.6241284Bacciaio inox1.4404nichelatorosso traffico RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 26,53 €
K0338.6251684Bacciaio inox1.4404nichelatorosso traffico RAL 302016M24x240963218281627363,22040 39,50 €
K0338.72903Bacciaio inox1.4404grezzogrigio nerastro RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 13,94 €
K0338.72004Bacciaio inox1.4404grezzogrigio nerastro RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 11,86 €
K0338.72105Bacciaio inox1.4404grezzogrigio nerastro RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 13,30 €
K0338.72206Bacciaio inox1.4404grezzogrigio nerastro RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 15,64 €
K0338.72308Bacciaio inox1.4404grezzogrigio nerastro RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 19,84 €
K0338.72410Bacciaio inox1.4404grezzogrigio nerastro RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 20,68 €
K0338.72412Bacciaio inox1.4404grezzogrigio nerastro RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 26,53 €
K0338.72516Bacciaio inox1.4404grezzogrigio nerastro RAL 702116M24x240963218281627363,22040 39,50 €
K0338.7290384Bacciaio inox1.4404grezzorosso traffico RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 13,94 €
K0338.7200484Bacciaio inox1.4404grezzorosso traffico RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 11,86 €
K0338.7210584Bacciaio inox1.4404grezzorosso traffico RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 13,30 €
K0338.7220684Bacciaio inox1.4404grezzorosso traffico RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 15,64 €
K0338.7230884Bacciaio inox1.4404grezzorosso traffico RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 19,84 €
K0338.7241084Bacciaio inox1.4404grezzorosso traffico RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 20,68 €
K0338.7241284Bacciaio inox1.4404grezzorosso traffico RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 26,53 €
K0338.7251684Bacciaio inox1.4404grezzorosso traffico RAL 302016M24x240963218281627363,22040 39,50 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33