Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a T in plastica, senza controdado
K1124_A

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a T...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato:
Perno di bloccaggio in acciaio.
Corpo filettato in acciaio.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Impugnatura a T in materiale termoplastico colore grigio nerastro o rosso RAL3020.

Versione:Modello in acciaio:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Corpo filettato brunito.

Modello in acciaio inox:
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Corpo filettato non trattato.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Anelli distanziatori K0665.
Kit di connettori per parti a parete sottile K2146.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1124_A Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a T in plastica, senza controdado 142 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a T in plastica, senza controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Colore
componenti
FormaABDD1LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1124.5206acciaiogrigio nerastro RAL 7021A5015,56M12x1,558208176141,8614 6,73 €
K1124.5308acciaiogrigio nerastro RAL 7021A60188M16x1,5772610238192,31535 8,65 €
K1124.5410acciaiogrigio nerastro RAL 7021A721910M20x1,58428122510222,81534 10,02 €
K1124.520684acciaiorosso traffico RAL 3020A5015,56M12x1,558208176141,8614 6,73 €
K1124.530884acciaiorosso traffico RAL 3020A60188M16x1,5772610238192,31535 8,65 €
K1124.541084acciaiorosso traffico RAL 3020A721910M20x1,58428122510222,81534 10,02 €
K1124.05206acciaio inoxgrigio nerastro RAL 7021A5015,56M12x1,558208176141,8614 11,63 €
K1124.05308acciaio inoxgrigio nerastro RAL 7021A60188M16x1,5772610238192,31535 15,44 €
K1124.05410acciaio inoxgrigio nerastro RAL 7021A721910M20x1,58428122510222,81534 21,09 €
K1124.0520684acciaio inoxrosso traffico RAL 3020A5015,56M12x1,558208176141,8614 11,63 €
K1124.0530884acciaio inoxrosso traffico RAL 3020A60188M16x1,5772610238192,31535 15,44 €
K1124.0541084acciaio inoxrosso traffico RAL 3020A721910M20x1,58428122510222,81534 21,09 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33