Gruppi merceologici
Spine di posizione Premium in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio conico e controdado
K0736_B

Spine di posizione Premium in acciaio o acciaio inox con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato: classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305. Perno di bloccaggio 1.4034.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.

Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento Premium si caratterizzano per gli elevati requisiti di produzione delle spine e del corpo filettato. Inoltre, sul corpo filettato è stato eseguito un centraggio che puo essere usato per aumentare l‘accuratezza del posizionamento. Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d‘arresto per effetto delle forze trasversali e dove è richiesta un‘elevata precisione di posizionamento. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. In caso di forte sollecitazione di forze trasversali è necessario usare il foro di centraggio.Montaggio:Se si utilizza il centraggio del corpo filettato si suggerisce di eseguire l'accoppiamento sul pezzo di alloggiamento prima della filettatura.
Le superfici di appoggio coniche vengono adattate mediante il corpo filettato e il controdado.
Su richiesta:Modelli speciali e anelli distanziatori.Accessori:Bussola compatibile conica K0736.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0736_B Spine di posizione Premium in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio conico e controdado 263 kB

Disegni

Spine di posizione Premium in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio conico e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4H2Corsa
S
SW1SW2Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0736.52105Bacciaio5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153451317512  16,39 €
K0736.52206Bacciaio6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173561419614  18,21 €
K0736.52308Bacciaio8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102347819241535  24,24 €
K0736.52410Bacciaio10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225491022301534  31,73 €
K0736.502105Bacciaio inox5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153451317512  24,59 €
K0736.502206Bacciaio inox6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173561419614  27,32 €
K0736.502308Bacciaio inox8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,036826102347819241535  35,14 €
K0736.502410Bacciaio inox10M20x1,533171111 -0,01/-0,0374281225491022301534  46,02 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33