Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio cilindrico, incavo d'arresto e controdado
K0736_D

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato: classe di resistenza 5.8.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato:
Corpo filettato 1.4305. Perno di bloccaggio 1.4034.

Impugnatura resina termoplastica colore grigio nerastro.

Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento Premium si caratterizzano per gli elevati requisiti di produzione delle spine e del corpo filettato. Inoltre, sul corpo filettato è stato eseguito un centraggio che puo essere usato per aumentare l‘accuratezza del posizionamento. Le spine di posizionamento trovano impiego laddove è necessario impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto delle forze trasversali e si richiede un'elevata accuratezza di posizione. Solo dopo il disinnesto manuale della spina è possibile modificare la posizione d'arresto. In caso di forte sollecitazione di forze trasversali è necessario usare il foro di centraggio. Montaggio:Se si utilizza il centraggio del corpo filettato si suggerisce di eseguire l'accoppiamento sul pezzo di alloggiamento prima della filettatura.Su richiesta:Modelli speciali e anelli distanziatori.Accessori:Bussola cilindrica idonea K0736.
Controdado K0700...
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0736_D Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio cilindrico, incavo d'arresto e controdado 331 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio cilindrico, incavo d'arresto e controdado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
DD1D2D3D4D5LL1L2L3L4Corsa
S
SW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0736.44105Dacciaio5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 17,62 €
K0736.44206Dacciaio6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 19,38 €
K0736.44308Dacciaio8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 24,45 €
K0736.44410Dacciaio10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 31,99 €
K0736.404105Dacciaio inox5M10x121866 -0,01/-0,0243,5177153513171,3512 25,56 €
K0736.404206Dacciaio inox6M12x1,525108,58,5 -0,01/-0,0351,7208173614191,8614 28,21 €
K0736.404308Dacciaio inox8M16x1,53313,51111 -0,01/-0,03682610234819242,31535 34,68 €
K0736.404410Dacciaio inox10M20x1,533171111 -0,01/-0,037428122541022302,81534 45,62 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33