- Pressori a molla
- Spina di posizione
- K2047
Spina di posizione acciaio o acciaio inox con impugnatura a occhiello in plastica
- K1502
Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e comando a distanza
- K2042
Distributore per cavetto Bowden per spine di posizione con comando a distanza
- K2116
Cavetto Bowden per spine di posizione con comando a distanza
- K2023
Cavi metallici con terminale
- K2024
Guaine metalliche con rivestimento in plastica
- K2025
Capo guaina
- K2026
Viti di regolazione
- K2027
Nipplo a vite di serraggio con vite
- K1584
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox leva eccentrica in plastica
- K2109
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione corta con leva eccentrica in plastica
- K1744
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e sensore di stato, cablate
- K1495
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di stato e impugnatura a fungo in plastica
- K1845
Piedino magnetico per antenne WLAN
- K1846
Prolunga per antenne WLAN
- K0338
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
- K1096
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto
- K1149
Spine di posizione in acciaio con impugnatura a fungo in plastica e marcatura di bloccaggio
- K1213
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e meccanismo di chiusura
- K0630
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato
- K2000
Spine di posizione mini in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
- K2001
Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a fungo in plastica e flangia di avvitamento
- K0631
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta, con impugnatura a fungo in plastica
- K1097
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto
- K1698
Spine di posizione in acciaio inox ?per rondelle di tenuta Hygienic USIT® con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0632
Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K2194
Spina di posizione in acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0735
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile con impugnatura a fungo in plastica
- K0339
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio
- K0747
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
- K0635
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con anello di trazione in acciaio inox
- K0346
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con impugnatura a fungo in plastica
- K0347
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio
- K0636
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con anello di trazione in acciaio inox
- K1839
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato
- K1840
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore di stato
- K1290
Boccole di posizionamento per spine di posizionamento
- K0665
Anelli distanziatori acciaio inox
- K2146
Kit di connettori in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile
- K0736
Bussola conica in acciaio o acciaio inox per spine di posizione Premium
- K0736
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio cilindrico
- K0736
Bussola cilindrica in acciaio o acciaio inox per spine di posizione Premium
- K0736
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio conico
- K1300
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, protezione antitorsione e smusso
- K1124
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a T in plastica
- K0359
Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio conico
- K0360
Bussola conica in acciaio per spine di posizione di precisione
- K0361
Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio cilindrico
- K0362
Bussola cilindrica in acciaio per spine di posizione di precisione
- K1833
Spine di posizione acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico
- K1834
Spine di posizione acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico
- K1835
Bussola in acciaio, conica
- K1098
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto
- K0748
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica
- K0340
Spine di posizione in acciaio con gancio di traino
- K0341
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con perno filettato
- K0342
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con anello di trazione in acciaio inox
- K0343
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica
- K0633
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato
- K0634
Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0344
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio
- K1116
Spine di posizione pneumatiche in acciaio o acciaio inox
- K0344
Rondella per avvitamento
- K0345
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con perno filettato
- K1582
Maniglia di arresto e di serraggio in acciaio con pomello a lobi in plastica
- K1583
Maniglia di bloccaggio e serraggio in acciaio con pomello a lobi in plastica e indicatore di bloccaggio ottico
- K0245
Spine di posizione in acciaio con pomello a lobi in plastica
- Elementi di bloccaggio
- Imbastitore a sfere
- Perno di fissaggio
- Cavetti di tenuta, catene a sfere
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
K1698_CSpine di posizione in acciaio inox per rondelle di tenuta... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto.
Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C.
Il perno di bloccaggio è adatto all'uso nell'industria alimentare. È realizzato con un collare conico, in modo che il giunto a vite possa essere sigillato in modo igienico e sicuro mediante la rondella di tenuta Hygienic USIT®. Le superfici presentano una rugosità Ra < 0,8 µm, che impedisce l'adesione di particelle di sporco e garantisce una facile pulizia. Materiale:Elementi in acciaio inox 1.4404.
Guarnizioni di 75 EPDM 295 (nero) o 75 Fluoroprene® XP (blu). Versione:Perno di bloccaggio temprato o non temprato, non trattato.Range di temperatura: 75 EPDM 295: da -40 °C a 150 °C.
75 Fluoroprene® XP: da -15 °C a 200 °C. Vantaggi:Design igienico Acciaio inox 1.4404 Idoneo per pulizia CIP-/SIP Resistenti a mezzi polari e non polari e agli aromi Certificato a norma DGUV-Test Accessori:Rondelle di guarnizione Hygienic USIT® K1491. FornituraSpina di posizione comprendente rondella di guarnizione Hygienic Usit®. Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Perno di bloccaggio | Colore componenti | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1698.0310601 | C | acciaio inox | temprato | nero | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 |  | | 50,61 € | | K1698.0310611 | C | acciaio inox | temprato | nero | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 |  | | 50,61 € | | K1698.0320801 | C | acciaio inox | temprato | nero | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 |  | | 55,63 € | | K1698.0320811 | C | acciaio inox | temprato | nero | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 |  | | 55,63 € | | K1698.0310602 | C | acciaio inox | temprato | blu | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 |  | | 61,13 € | | K1698.0310612 | C | acciaio inox | temprato | blu | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 |  | | 61,13 € | | K1698.0320802 | C | acciaio inox | temprato | blu | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 |  | | 69,12 € | | K1698.0320812 | C | acciaio inox | temprato | blu | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 |  | | 69,12 € | | K1698.1310601 | C | acciaio inox | non temprato | nero | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 |  | | 49,25 € | | K1698.1310611 | C | acciaio inox | non temprato | nero | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 |  | | 49,25 € | | K1698.1320801 | C | acciaio inox | non temprato | nero | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 |  | | 53,13 € | | K1698.1320811 | C | acciaio inox | non temprato | nero | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 |  | | 53,13 € | | K1698.1310602 | C | acciaio inox | non temprato | blu | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 |  | | 59,38 € | | K1698.1310612 | C | acciaio inox | non temprato | blu | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 |  | | 59,38 € | | K1698.1320802 | C | acciaio inox | non temprato | blu | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 |  | | 66,50 € | | K1698.1320812 | C | acciaio inox | non temprato | blu | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 |  | | 66,50 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|