Gruppi merceologici
Spine di posizione in acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico, forma B
K1833_B

Spine di posizione in acciaio con azionamento rotativo, testa...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento e perno in acciaio.
Marcatura di bloccaggio e adesivo in alluminio.
Manopola in resina termoplastica PA (poliammide).
Versione:Alloggiamento e perno nichelati.
Marcatura di bloccaggio anodizzata, rosso.
Manopola rinforzata con fibra di vetro, nero.
Nota:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali.
Il perno è completamente o parzialmente bloccato se la marcatura di bloccaggio rossa è visibile.
Modalità di utilizzoForma A:
Assicurarsi che la manopola sia in posizione "OFF" e che il perno sia retratto.
Spingere la piastra con la bussola sotto la spina di posizione.
Ruotare la manopola in posizione "ON" per il bloccaggio.
Un click inidcherá che il bloccaggio é andato a buon fine.
Attenzione: non rilasciare il bloccaggio della spina di posizione se il perno viene caricato assialmente. Data la forma conica può succedere che il perno non rientri.

Forma B:
Quando la manopola è in posizione "OFF", spingere la piastra con la bussola in
direzione della spina di posizione finché il perno si innesta e un click ne definirà l´aggancio
per effetto della pressione elastica.
La manopola si porta automaticamente in posizione "MID".
Per il bloccaggio completo ruotare la manopola da "MID" a "ON" fino non si sentirá un click.
Accessori:Bussole di foratura K1835.FornituraLa fornitura comprende controdadi e adesivi con uno spessore di 0,2 mm.Nota disegno:
1) Montaggio senza bussola K1835
2) Piastra di avvitamento
3) Piastra d'appoggio
4) Marcatura di bloccaggio
5) Posizione ON
6) Posizione OFF
7) Adesivo
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1833_B Spine di posizione in acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico, forma B 284 kB
 Nota tecnica per spine di posizione K1833 298 kB

Disegni

Spine di posizione in acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
DD1D2D3D4LL1L2L3L4L5TCADAcc.PrezzoOrdinare
K1833.0107B-7M12x1,54,9325,3-6,6575820817529-11 85,41 €
N. ordineFormaCorsa
S
SW1SW2Forza
di bloccaggio
N
F=Forza
elastica
(N)
Resistenza alle
alte temperature
Sforzo di
taglio
kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1833.0107B51419170980 °C1,3 85,41 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33