DescrizioneMateriale:Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.
Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Frenafiletto in poliammide.
Versione:Versione in acciaio:
corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.
Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.
Impugnatura a fungo colore grigio nerastro RAL7021.Nota:Il frenafiletto è un rivestimento bloccante in poliammide, applicato su punti specifici del filetto (a macchia).Su richiesta:Esecuzioni speciali e filettatura a passo fine.Particolarità: