Gruppi merceologici
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto
K1098

Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomanda la forma CP.
Grazie al frenafiletto è possibile stabilire con precisione la profondità di montaggio in base ai componenti disponibili, evitando così l'utilizzo di battute.
Il frenafiletto è un rivestimento in poliammide aderente applicato su punti specifici.
Materiale:

Versione in acciaio:
Corpo filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Impugnatura a fungo in materiale termoplastico.
Frenafiletto in poliammide.

Versione:Versione in acciaio:
corpo filettato passivato blu.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.

Versione in acciaio inox:
corpo filettato grezzo.
Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.

Impugnatura a fungo colore grigio nerastro RAL7021.
Nota:Il frenafiletto è un rivestimento bloccante in poliammide, applicato su punti specifici del filetto (a macchia).Su richiesta:Esecuzioni speciali e filettatura a passo fine.Nota disegno:
Forma AP: senza incavo d'arresto, senza controdado
Forma CP: con incavo d'arresto, senza controdado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1098 Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto 204 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaDD1D2LL1L2L3Corsa
S
SW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1098.091903060acciaioAP3M61431,5125103,560,8410 3,27 €
K1098.091004060acciaioAP4M6143615613461612 3,30 €
K1098.091105080acciaioAP5M8144017715581,3612 3,75 €
K1098.091206100acciaioAP6M101847,5208176101,8815 4,10 €
K1098.091308120acciaioAP8M122561,72610238122,3819 4,83 €
K1098.191903060acciaio inoxAP3M61431,5125103,560,8410 3,65 €
K1098.191004060acciaio inoxAP4M6143615613461612 3,68 €
K1098.191105080acciaio inoxAP5M8144017715581,3612 4,20 €
K1098.191206100acciaio inoxAP6M101847,5208176101,8815 4,56 €
K1098.191308120acciaio inoxAP8M122561,72610238122,3819 5,45 €
K1098.093903060acciaioCP3M61431,5125103,560,8410 3,37 €
K1098.093004060acciaioCP4M6143615613461612 3,39 €
K1098.093105080acciaioCP5M8144017715581,3612 3,87 €
K1098.093206100acciaioCP6M101847,5208176101,8815 4,33 €
K1098.093308120acciaioCP8M122561,72610238122,3819 5,28 €
K1098.193903060acciaio inoxCP3M61431,5125103,560,8410 3,72 €
K1098.193004060acciaio inoxCP4M6143615613461612 3,73 €
K1098.193105080acciaio inoxCP5M8144017715581,3612 4,39 €
K1098.193206100acciaio inoxCP6M101847,5208176101,8815 4,87 €
K1098.193308120acciaio inoxCP8M122561,72610238122,3819 5,80 €
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
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33