- Pressori a molla
- Spina di posizione
- K2047
Spina di posizione acciaio o acciaio inox con impugnatura a occhiello in plastica
- K1502
Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e comando a distanza
- K2042
Distributore per cavetto Bowden per spine di posizione con comando a distanza
- K2116
Cavetto Bowden per spine di posizione con comando a distanza
- K2023
Cavi metallici con terminale
- K2024
Guaine metalliche con rivestimento in plastica
- K2025
Capo guaina
- K2026
Viti di regolazione
- K2027
Nipplo a vite di serraggio con vite
- K1584
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox leva eccentrica in plastica
- K2109
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione corta con leva eccentrica in plastica
- K1744
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e sensore di stato, cablate
- K1495
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di stato e impugnatura a fungo in plastica
- K1845
Piedino magnetico per antenne WLAN
- K1846
Prolunga per antenne WLAN
- K0338
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
- K1096
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto
- K1149
Spine di posizione in acciaio con impugnatura a fungo in plastica e marcatura di bloccaggio
- K1213
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e meccanismo di chiusura
- K0630
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato
- K2000
Spine di posizione mini in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
- K2001
Spine di posizione mini in zinco pressofuso con impugnatura a fungo in plastica e flangia di avvitamento
- K0631
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta, con impugnatura a fungo in plastica
- K1097
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto
- K1698
Spine di posizione in acciaio inox ?per rondelle di tenuta Hygienic USIT® con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0632
Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K2194
Spina di posizione in acciaio inox versione corta con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0735
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile con impugnatura a fungo in plastica
- K0339
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio
- K0747
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
- K0635
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con anello di trazione in acciaio inox
- K0346
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con impugnatura a fungo in plastica
- K0347
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione liscia, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio
- K0636
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con anello di trazione in acciaio inox
- K1839
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato
- K1840
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore di stato
- K1290
Boccole di posizionamento per spine di posizionamento
- K0665
Anelli distanziatori acciaio inox
- K2146
Kit di connettori in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile
- K0736
Bussola conica in acciaio o acciaio inox per spine di posizione Premium
- K0736
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio cilindrico
- K0736
Bussola cilindrica in acciaio o acciaio inox per spine di posizione Premium
- K0736
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio conico
- K1300
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, protezione antitorsione e smusso
- K1124
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a T in plastica
- K0359
Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio conico
- K0360
Bussola conica in acciaio per spine di posizione di precisione
- K0361
Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio cilindrico
- K0362
Bussola cilindrica in acciaio per spine di posizione di precisione
- K1833
Spine di posizione acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico
- K1834
Spine di posizione acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico
- K1835
Bussola in acciaio, conica
- K1098
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto
- K0748
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica
- K0340
Spine di posizione in acciaio con gancio di traino
- K0341
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con perno filettato
- K0342
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con anello di trazione in acciaio inox
- K0343
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica
- K0633
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio allungato
- K0634
Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0344
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, con coperchio
- K2202
Spina di posizione pneumatica in acciaio inox
- K1116
Spine di posizione pneumatiche in acciaio o acciaio inox
- K2203
Sensore di campo magnetico
- K2204
Supporto per sensore con cava a T per cilindro tondo
- K0344
Rondella per avvitamento
- K0345
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con perno filettato
- K1582
Maniglia di arresto e di serraggio in acciaio con pomello a lobi in plastica
- K1583
Maniglia di bloccaggio e serraggio in acciaio con pomello a lobi in plastica e indicatore di bloccaggio ottico
- K0245
Spine di posizione in acciaio con pomello a lobi in plastica
- Elementi di bloccaggio
- Imbastitore a sfere
- Perno di fissaggio
- Cavetti di tenuta, catene a sfere
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
K2047_BSpina di posizione in acciaio o acciaio inox, con impugnatura a... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile spostarsi in un'altra posizione di arresto. Se il disinnesto deve essere mantenuto per un periodo prolungato ed è necessario impedire il rientro del perno di bloccaggio, si consiglia l'impiego della forma C o della forma D.Materiale:Versione in acciaio:
Corpo filettato in acciaio automatico.
Perno di bloccaggio 1.4305.
Versione in acciaio inox:
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.
Impugnatura a occhiello in materiale termoplastico. Versione:Versione in acciaio: corpo filettato passivato blu. Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.
Versione in acciaio inox: corpo filettato grezzo. Perno di bloccaggio non temprato, grezzo.
Impugnatura a occhiello grigio nerastro RAL 7021 o rosso traffico RAL 3020.Nota:Durante il montaggio prestare attenzione alla coppia di serraggio max indicata.Su richiesta:Versioni speciali.Nota disegno:Forma A: senza incavo d'arresto, senza controdado Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado Forma C: con incavo d'arresto, senza controdado Forma D: con incavo d'arresto, con controdado Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | Colore componenti | D | D1 | A | B | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | SW2 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | Coppia di serraggio max. Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2047.0204080 | B | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 6,73 € | | K2047.0215100 | B | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 7,22 € | | K2047.0226120 | B | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 7,71 € | | K2047.0238160 | B | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 8,20 € | | K2047.0204081 | B | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 6,73 € | | K2047.0215101 | B | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 7,22 € | | K2047.0226121 | B | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 7,71 € | | K2047.0238161 | B | acciaio | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 8,20 € | | K2047.020408084 | B | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 6,73 € | | K2047.021510084 | B | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 7,22 € | | K2047.022612084 | B | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 7,71 € | | K2047.023816084 | B | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 8,20 € | | K2047.020408184 | B | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 6,73 € | | K2047.021510184 | B | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 7,22 € | | K2047.022612184 | B | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 7,71 € | | K2047.023816184 | B | acciaio | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 8,20 € | | K2047.1204080 | B | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 8,09 € | | K2047.1215100 | B | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 8,63 € | | K2047.1226120 | B | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 9,17 € | | K2047.1238160 | B | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 9,72 € | | K2047.1204081 | B | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 8,09 € | | K2047.1215101 | B | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 8,63 € | | K2047.1226121 | B | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 9,17 € | | K2047.1238161 | B | acciaio inox | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 9,72 € | | K2047.120408084 | B | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 8,09 € | | K2047.121510084 | B | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 8,63 € | | K2047.122612084 | B | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 9,17 € | | K2047.123816084 | B | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 9,72 € | | K2047.120408184 | B | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M8x1 | 20 | 5,3 | 44,5 | 15 | 23,8 | 13 | 4 | 8 | 13 | 1 | 6 | 12 | 2 |  | | 8,09 € | | K2047.121510184 | B | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 25 | 6,7 | 52,2 | 17 | 28,5 | 15 | 5 | 10 | 17 | 1,3 | 6 | 12 | 7 |  | | 8,63 € | | K2047.122612184 | B | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 30 | 8 | 61,7 | 20 | 34 | 17 | 6 | 12 | 19 | 1,8 | 8 | 15 | 15 |  | | 9,17 € | | K2047.123816184 | B | acciaio inox | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 40 | 10,7 | 81 | 26 | 45,3 | 23 | 8 | 16 | 24 | 2,3 | 8 | 19 | 20 |  | | 9,72 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|