- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K2184
Viti a occhiello Tipo 48 in acciaio o acciaio inox
- K2185
Gancio a vite tipo 11E e tipo 4E in acciaio
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1327
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K2153
Distanziatore regolabile in acciaio inossidabile con anello di tenuta in Hygienic DESIGN
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K2314
Dadi quadri DIN 557
- K2315
Dadi quadri forma bassa DIN 562
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K0867
Rondelle per sistemi di serraggio in acciaio o alluminio DIN 6340
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K2231
Sicure KL in acciaio
- K2232
Sicure SL in acciaio
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K2183
Spine coniche ISO 2339 in acciaio o acciaio inox Forma B
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- Guarnizioni
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K0870_ESViti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014, acciaio inox |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.Versione:Acciaio inox A2-70 non trattato. Acciaio inox A4-70, non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Classe di resistenza | Superficie corpo base | D | L | Ls min. | Lg max. | E | K | SW | DIN | ISO | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0870.105X25 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 25 | 5 | 9 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,29 € | | K0870.105X30 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,30 € | | K0870.105X35 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,30 € | | K0870.105X40 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,30 € | | K0870.105X45 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,32 € | | K0870.105X50 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,35 € | | K0870.105X60 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,60 € | | K0870.106X30 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,24 € | | K0870.106X35 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,30 € | | K0870.106X40 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,30 € | | K0870.106X45 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,33 € | | K0870.106X50 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,35 € | | K0870.106X60 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,57 € | | K0870.106X70 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,68 € | | K0870.108X35 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,47 € | | K0870.108X40 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,47 € | | K0870.108X45 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,47 € | | K0870.108X50 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,49 € | | K0870.108X60 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,53 € | | K0870.108X70 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,69 € | | K0870.108X80 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,87 € | | K0870.110X100 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 1,63 € | | K0870.110X40 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,67 € | | K0870.110X45 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,68 € | | K0870.110X50 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,73 € | | K0870.110X60 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,77 € | | K0870.110X70 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,87 € | | K0870.110X80 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,87 € | | K0870.110X90 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 1,28 € | | K0870.112X100 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 1,81 € | | K0870.112X110 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 2,22 € | | K0870.112X120 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 2,57 € | | K0870.112X45 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 0,86 € | | K0870.112X50 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 0,87 € | | K0870.112X60 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 0,87 € | | K0870.112X70 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 0,99 € | | K0870.112X80 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 1,19 € | | K0870.112X90 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 1,63 € | | K0870.116X100 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 2,75 € | | K0870.116X110 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 3,44 € | | K0870.116X120 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 3,72 € | | K0870.116X60 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 1,57 € | | K0870.116X70 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 1,80 € | | K0870.116X80 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 1,95 € | | K0870.116X90 | acciaio inox A2 | 70 | grezzo | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 2,18 € | | K0870.605X30 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 30 | 10 | 14 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,39 € | | K0870.605X35 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 35 | 15 | 19 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,39 € | | K0870.605X40 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 40 | 20 | 24 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,39 € | | K0870.605X45 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 45 | 25 | 29 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,41 € | | K0870.605X50 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 50 | 30 | 34 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,47 € | | K0870.605X60 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M5 | 60 | 39 | 44 | 8,79 | 3,5 | 8 | DIN 931 | - |  | | 0,80 € | | K0870.606X30 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 30 | 7 | 12 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,30 € | | K0870.606X35 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 35 | 12 | 17 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,39 € | | K0870.606X40 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 40 | 17 | 22 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,39 € | | K0870.606X45 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 45 | 22 | 27 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,43 € | | K0870.606X50 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 50 | 27 | 32 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,47 € | | K0870.606X60 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 60 | 37 | 42 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,73 € | | K0870.606X70 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M6 | 70 | 47 | 52 | 11,05 | 4 | 10 | DIN 931 | - |  | | 0,89 € | | K0870.608X35 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 35 | 6,75 | 13 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,60 € | | K0870.608X40 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 40 | 11,75 | 18 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,60 € | | K0870.608X45 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 45 | 16,75 | 23 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,60 € | | K0870.608X50 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 50 | 21,75 | 28 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,63 € | | K0870.608X60 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 60 | 31,75 | 38 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,68 € | | K0870.608X70 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 70 | 41,75 | 48 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 0,90 € | | K0870.608X80 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M8 | 80 | 51,75 | 58 | 14,38 | 5,3 | 13 | DIN 931 | - |  | | 1,14 € | | K0870.610X40 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 40 | 6,5 | 14 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,87 € | | K0870.610X45 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 45 | 11,5 | 19 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,89 € | | K0870.610X50 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 50 | 16,5 | 24 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,96 € | | K0870.610X60 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 60 | 26,5 | 34 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 0,99 € | | K0870.610X70 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 70 | 36,5 | 44 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 1,14 € | | K0870.610X80 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 80 | 46,5 | 54 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 1,14 € | | K0870.610X90 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 90 | 56,5 | 64 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 1,66 € | | K0870.610X100 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M10 | 100 | 66,5 | 74 | 18,9 | 6,4 | 17 | DIN 931 | - |  | | 2,14 € | | K0870.612X45 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 45 | 6,25 | 15 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 1,12 € | | K0870.612X50 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 50 | 11,25 | 20 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 1,14 € | | K0870.612X60 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 60 | 21,25 | 30 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 1,14 € | | K0870.612X70 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 70 | 31,25 | 40 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 1,29 € | | K0870.612X80 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 80 | 41,25 | 50 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 1,55 € | | K0870.612X90 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 90 | 51,25 | 60 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 2,14 € | | K0870.612X100 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 100 | 61,25 | 70 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 2,35 € | | K0870.612X110 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 110 | 71,25 | 80 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 2,90 € | | K0870.612X120 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M12 | 120 | 81,25 | 90 | 21,1 | 7,5 | 19 | DIN 931 | - |  | | 3,35 € | | K0870.616X60 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 60 | 12 | 22 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 2,05 € | | K0870.616X70 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 70 | 22 | 32 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 2,34 € | | K0870.616X80 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 80 | 32 | 42 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 2,54 € | | K0870.616X90 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 90 | 42 | 52 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 2,84 € | | K0870.616X100 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 100 | 52 | 62 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 3,58 € | | K0870.616X110 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 110 | 62 | 72 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 4,48 € | | K0870.616X120 | acciaio inox A4 | 70 | grezzo | M16 | 120 | 72 | 82 | 26,75 | 10 | 24 | DIN 931 | - |  | | 4,85 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|