- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili paraspigoli, profili di tenuta
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K2184
Viti a occhiello Tipo 48 in acciaio o acciaio inox
- K2185
Gancio a vite tipo 11E e tipo 4E in acciaio
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1327
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K2153
Distanziatore regolabile in acciaio inossidabile con anello di tenuta in Hygienic DESIGN
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K2314
Dadi quadri DIN 557
- K2315
Dadi quadri forma bassa DIN 562
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K2348
Dadi esagonali simili a DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K0867
Rondelle per sistemi di serraggio in acciaio o alluminio DIN 6340
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K2231
Sicure KL in acciaio
- K2232
Sicure SL in acciaio
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K2183
Spine coniche ISO 2339 in acciaio o acciaio inox Forma B
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- Guarnizioni
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K2013Spine cilindriche ISO 2338 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio, acciaio inox o acciaio inox A4.Versione:Acciaio lucido. Acciaio inox lucido.Nota:Le spine cilindriche sono conformi alla norma ISO 2338.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | D | L | Z1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2013.010X003 | acciaio | 1 | 3 | 0,2 |  | | 0,14 € | | K2013.010X004 | acciaio | 1 | 4 | 0,2 |  | | 0,14 € | | K2013.010X005 | acciaio | 1 | 5 | 0,2 |  | | 0,14 € | | K2013.010X006 | acciaio | 1 | 6 | 0,2 |  | | 0,14 € | | K2013.010X008 | acciaio | 1 | 8 | 0,2 |  | | 0,14 € | | K2013.010X010 | acciaio | 1 | 10 | 0,2 |  | | 0,14 € | | K2013.010X012 | acciaio | 1 | 12 | 0,2 |  | | 0,14 € | | K2013.015X003 | acciaio | 1,5 | 3 | 0,3 |  | | 0,14 € | | K2013.015X004 | acciaio | 1,5 | 4 | 0,3 |  | | 0,14 € | | K2013.015X005 | acciaio | 1,5 | 5 | 0,3 |  | | 0,14 € | | K2013.015X006 | acciaio | 1,5 | 6 | 0,3 |  | | 0,14 € | | K2013.015X008 | acciaio | 1,5 | 8 | 0,3 |  | | 0,14 € | | K2013.015X010 | acciaio | 1,5 | 10 | 0,3 |  | | 0,14 € | | K2013.015X012 | acciaio | 1,5 | 12 | 0,3 |  | | 0,16 € | | K2013.015X014 | acciaio | 1,5 | 14 | 0,3 |  | | 0,16 € | | K2013.015X016 | acciaio | 1,5 | 16 | 0,3 |  | | 0,16 € | | K2013.015X018 | acciaio | 1,5 | 18 | 0,3 |  | | 0,16 € | | K2013.015X020 | acciaio | 1,5 | 20 | 0,3 |  | | 0,17 € | | K2013.020X004 | acciaio | 2 | 4 | 0,35 |  | | 0,14 € | | K2013.020X005 | acciaio | 2 | 5 | 0,35 |  | | 0,14 € | | K2013.020X006 | acciaio | 2 | 6 | 0,35 |  | | 0,16 € | | K2013.020X008 | acciaio | 2 | 8 | 0,35 |  | | 0,16 € | | K2013.020X010 | acciaio | 2 | 10 | 0,35 |  | | 0,16 € | | K2013.020X012 | acciaio | 2 | 12 | 0,35 |  | | 0,16 € | | K2013.020X014 | acciaio | 2 | 14 | 0,35 |  | | 0,16 € | | K2013.020X016 | acciaio | 2 | 16 | 0,35 |  | | 0,16 € | | K2013.020X018 | acciaio | 2 | 18 | 0,35 |  | | 0,17 € | | K2013.020X020 | acciaio | 2 | 20 | 0,35 |  | | 0,18 € | | K2013.020X024 | acciaio | 2 | 24 | 0,35 |  | | 0,19 € | | K2013.020X028 | acciaio | 2 | 28 | 0,35 |  | | 0,21 € | | K2013.020X030 | acciaio | 2 | 30 | 0,35 |  | | 0,21 € | | K2013.025X006 | acciaio | 2,5 | 6 | 0,4 |  | | 0,16 € | | K2013.025X008 | acciaio | 2,5 | 8 | 0,4 |  | | 0,16 € | | K2013.025X010 | acciaio | 2,5 | 10 | 0,4 |  | | 0,16 € | | K2013.025X012 | acciaio | 2,5 | 12 | 0,4 |  | | 0,16 € | | K2013.025X014 | acciaio | 2,5 | 14 | 0,4 |  | | 0,17 € | | K2013.025X016 | acciaio | 2,5 | 16 | 0,4 |  | | 0,17 € | | K2013.025X018 | acciaio | 2,5 | 18 | 0,4 |  | | 0,18 € | | K2013.025X020 | acciaio | 2,5 | 20 | 0,4 |  | | 0,18 € | | K2013.025X024 | acciaio | 2,5 | 24 | 0,4 |  | | 0,19 € | | K2013.025X028 | acciaio | 2,5 | 28 | 0,4 |  | | 0,21 € | | K2013.025X032 | acciaio | 2,5 | 32 | 0,4 |  | | 0,21 € | | K2013.030X005 | acciaio | 3 | 5 | 0,5 |  | | 0,10 € | | K2013.030X006 | acciaio | 3 | 6 | 0,5 |  | | 0,10 € | | K2013.030X008 | acciaio | 3 | 8 | 0,5 |  | | 0,10 € | | K2013.030X010 | acciaio | 3 | 10 | 0,5 |  | | 0,11 € | | K2013.030X012 | acciaio | 3 | 12 | 0,5 |  | | 0,11 € | | K2013.030X014 | acciaio | 3 | 14 | 0,5 |  | | 0,12 € | | K2013.030X016 | acciaio | 3 | 16 | 0,5 |  | | 0,12 € | | K2013.030X018 | acciaio | 3 | 18 | 0,5 |  | | 0,16 € | | K2013.030X020 | acciaio | 3 | 20 | 0,5 |  | | 0,17 € | | K2013.030X024 | acciaio | 3 | 24 | 0,5 |  | | 0,19 € | | K2013.030X028 | acciaio | 3 | 28 | 0,5 |  | | 0,21 € | | K2013.030X030 | acciaio | 3 | 30 | 0,5 |  | | 0,21 € | | K2013.030X032 | acciaio | 3 | 32 | 0,5 |  | | 0,21 € | | K2013.030X036 | acciaio | 3 | 36 | 0,5 |  | | 0,27 € | | K2013.030X040 | acciaio | 3 | 40 | 0,5 |  | | 0,29 € | | K2013.030X045 | acciaio | 3 | 45 | 0,5 |  | | 0,37 € | | K2013.030X050 | acciaio | 3 | 50 | 0,5 |  | | 0,40 € | | K2013.040X005 | acciaio | 4 | 5 | 0,63 |  | | 0,17 € | | K2013.040X006 | acciaio | 4 | 6 | 0,63 |  | | 0,17 € | | K2013.040X008 | acciaio | 4 | 8 | 0,63 |  | | 0,18 € | | K2013.040X010 | acciaio | 4 | 10 | 0,63 |  | | 0,19 € | | K2013.040X012 | acciaio | 4 | 12 | 0,63 |  | | 0,19 € | | K2013.040X014 | acciaio | 4 | 14 | 0,63 |  | | 0,20 € | | K2013.040X016 | acciaio | 4 | 16 | 0,63 |  | | 0,21 € | | K2013.040X018 | acciaio | 4 | 18 | 0,63 |  | | 0,22 € | | K2013.040X020 | acciaio | 4 | 20 | 0,63 |  | | 0,23 € | | K2013.040X024 | acciaio | 4 | 24 | 0,63 |  | | 0,25 € | | K2013.040X028 | acciaio | 4 | 28 | 0,63 |  | | 0,26 € | | K2013.040X030 | acciaio | 4 | 30 | 0,63 |  | | 0,27 € | | K2013.040X032 | acciaio | 4 | 32 | 0,63 |  | | 0,26 € | | K2013.040X036 | acciaio | 4 | 36 | 0,63 |  | | 0,27 € | | K2013.040X040 | acciaio | 4 | 40 | 0,63 |  | | 0,30 € | | K2013.040X045 | acciaio | 4 | 45 | 0,63 |  | | 0,37 € | | K2013.040X050 | acciaio | 4 | 50 | 0,63 |  | | 0,40 € | | K2013.050X005 | acciaio | 5 | 5 | 0,8 |  | | 0,34 € | | K2013.050X006 | acciaio | 5 | 6 | 0,8 |  | | 0,17 € | | K2013.050X008 | acciaio | 5 | 8 | 0,8 |  | | 0,18 € | | K2013.050X010 | acciaio | 5 | 10 | 0,8 |  | | 0,20 € | | K2013.050X012 | acciaio | 5 | 12 | 0,8 |  | | 0,19 € | | K2013.050X014 | acciaio | 5 | 14 | 0,8 |  | | 0,22 € | | K2013.050X016 | acciaio | 5 | 16 | 0,8 |  | | 0,23 € | | K2013.050X018 | acciaio | 5 | 18 | 0,8 |  | | 0,23 € | | K2013.050X020 | acciaio | 5 | 20 | 0,8 |  | | 0,25 € | | K2013.050X022 | acciaio | 5 | 22 | 0,8 |  | | 0,26 € | | K2013.050X024 | acciaio | 5 | 24 | 0,8 |  | | 0,26 € | | K2013.050X028 | acciaio | 5 | 28 | 0,8 |  | | 0,28 € | | K2013.050X030 | acciaio | 5 | 30 | 0,8 |  | | 0,30 € | | K2013.050X032 | acciaio | 5 | 32 | 0,8 |  | | 0,31 € | | K2013.050X036 | acciaio | 5 | 36 | 0,8 |  | | 0,31 € | | K2013.050X040 | acciaio | 5 | 40 | 0,8 |  | | 0,35 € | | K2013.050X045 | acciaio | 5 | 45 | 0,8 |  | | 0,37 € | | K2013.050X050 | acciaio | 5 | 50 | 0,8 |  | | 0,40 € | | K2013.050X055 | acciaio | 5 | 55 | 0,8 |  | | 0,53 € | | K2013.050X060 | acciaio | 5 | 60 | 0,8 |  | | 0,59 € | | K2013.060X006 | acciaio | 6 | 6 | 1,2 |  | | 0,21 € | | K2013.060X008 | acciaio | 6 | 8 | 1,2 |  | | 0,22 € | | K2013.060X010 | acciaio | 6 | 10 | 1,2 |  | | 0,23 € | | K2013.060X012 | acciaio | 6 | 12 | 1,2 |  | | 0,25 € | | K2013.060X014 | acciaio | 6 | 14 | 1,2 |  | | 0,26 € | | K2013.060X016 | acciaio | 6 | 16 | 1,2 |  | | 0,27 € | | K2013.060X018 | acciaio | 6 | 18 | 1,2 |  | | 0,29 € | | K2013.060X020 | acciaio | 6 | 20 | 1,2 |  | | 0,30 € | | K2013.060X022 | acciaio | 6 | 22 | 1,2 |  | | 0,30 € | | K2013.060X024 | acciaio | 6 | 24 | 1,2 |  | | 0,32 € | | K2013.060X028 | acciaio | 6 | 28 | 1,2 |  | | 0,33 € | | K2013.060X030 | acciaio | 6 | 30 | 1,2 |  | | 0,35 € | | K2013.060X032 | acciaio | 6 | 32 | 1,2 |  | | 0,37 € | | K2013.060X036 | acciaio | 6 | 36 | 1,2 |  | | 0,40 € | | K2013.060X040 | acciaio | 6 | 40 | 1,2 |  | | 0,42 € | | K2013.060X045 | acciaio | 6 | 45 | 1,2 |  | | 0,48 € | | K2013.060X050 | acciaio | 6 | 50 | 1,2 |  | | 0,50 € | | K2013.060X060 | acciaio | 6 | 60 | 1,2 |  | | 0,55 € | | K2013.060X070 | acciaio | 6 | 70 | 1,2 |  | | 1,03 € | | K2013.060X080 | acciaio | 6 | 80 | 1,2 |  | | 1,20 € | | K2013.060X090 | acciaio | 6 | 90 | 1,2 |  | | 2,06 € | | K2013.060X100 | acciaio | 6 | 100 | 1,2 |  | | 2,38 € | | K2013.080X008 | acciaio | 8 | 8 | 1,6 |  | | 0,34 € | | K2013.080X010 | acciaio | 8 | 10 | 1,6 |  | | 0,32 € | | K2013.080X012 | acciaio | 8 | 12 | 1,6 |  | | 0,33 € | | K2013.080X014 | acciaio | 8 | 14 | 1,6 |  | | 0,36 € | | K2013.080X016 | acciaio | 8 | 16 | 1,6 |  | | 0,38 € | | K2013.080X018 | acciaio | 8 | 18 | 1,6 |  | | 0,42 € | | K2013.080X020 | acciaio | 8 | 20 | 1,6 |  | | 0,44 € | | K2013.080X022 | acciaio | 8 | 22 | 1,6 |  | | 0,60 € | | K2013.080X024 | acciaio | 8 | 24 | 1,6 |  | | 0,48 € | | K2013.080X026 | acciaio | 8 | 26 | 1,6 |  | | 0,57 € | | K2013.080X028 | acciaio | 8 | 28 | 1,6 |  | | 0,59 € | | K2013.080X030 | acciaio | 8 | 30 | 1,6 |  | | 0,64 € | | K2013.080X032 | acciaio | 8 | 32 | 1,6 |  | | 0,66 € | | K2013.080X036 | acciaio | 8 | 36 | 1,6 |  | | 0,63 € | | K2013.080X040 | acciaio | 8 | 40 | 1,6 |  | | 0,70 € | | K2013.080X045 | acciaio | 8 | 45 | 1,6 |  | | 0,75 € | | K2013.080X050 | acciaio | 8 | 50 | 1,6 |  | | 0,80 € | | K2013.080X055 | acciaio | 8 | 55 | 1,6 |  | | 0,85 € | | K2013.080X060 | acciaio | 8 | 60 | 1,6 |  | | 0,91 € | | K2013.080X070 | acciaio | 8 | 70 | 1,6 |  | | 1,03 € | | K2013.080X080 | acciaio | 8 | 80 | 1,6 |  | | 1,20 € | | K2013.080X090 | acciaio | 8 | 90 | 1,6 |  | | 2,06 € | | K2013.080X100 | acciaio | 8 | 100 | 1,6 |  | | 2,63 € | | K2013.100X010 | acciaio | 10 | 10 | 2 |  | | 0,49 € | | K2013.100X012 | acciaio | 10 | 12 | 2 |  | | 0,51 € | | K2013.100X014 | acciaio | 10 | 14 | 2 |  | | 0,53 € | | K2013.100X016 | acciaio | 10 | 16 | 2 |  | | 0,57 € | | K2013.100X018 | acciaio | 10 | 18 | 2 |  | | 0,60 € | | K2013.100X020 | acciaio | 10 | 20 | 2 |  | | 0,63 € | | K2013.100X024 | acciaio | 10 | 24 | 2 |  | | 0,70 € | | K2013.100X028 | acciaio | 10 | 28 | 2 |  | | 0,77 € | | K2013.100X030 | acciaio | 10 | 30 | 2 |  | | 0,80 € | | K2013.100X032 | acciaio | 10 | 32 | 2 |  | | 0,84 € | | K2013.100X036 | acciaio | 10 | 36 | 2 |  | | 0,90 € | | K2013.100X040 | acciaio | 10 | 40 | 2 |  | | 0,99 € | | K2013.100X045 | acciaio | 10 | 45 | 2 |  | | 1,04 € | | K2013.100X050 | acciaio | 10 | 50 | 2 |  | | 1,15 € | | K2013.100X055 | acciaio | 10 | 55 | 2 |  | | 1,22 € | | K2013.100X060 | acciaio | 10 | 60 | 2 |  | | 1,30 € | | K2013.100X065 | acciaio | 10 | 65 | 2 |  | | 1,41 € | | K2013.100X070 | acciaio | 10 | 70 | 2 |  | | 1,41 € | | K2013.100X080 | acciaio | 10 | 80 | 2 |  | | 1,62 € | | K2013.100X090 | acciaio | 10 | 90 | 2 |  | | 1,90 € | | K2013.100X100 | acciaio | 10 | 100 | 2 |  | | 2,19 € | | K2013.120X012 | acciaio | 12 | 12 | 2,5 |  | | 0,80 € | | K2013.120X014 | acciaio | 12 | 14 | 2,5 |  | | 0,80 € | | K2013.120X016 | acciaio | 12 | 16 | 2,5 |  | | 0,81 € | | K2013.120X018 | acciaio | 12 | 18 | 2,5 |  | | 0,84 € | | K2013.120X020 | acciaio | 12 | 20 | 2,5 |  | | 0,89 € | | K2013.120X024 | acciaio | 12 | 24 | 2,5 |  | | 0,93 € | | K2013.120X028 | acciaio | 12 | 28 | 2,5 |  | | 1,11 € | | K2013.120X030 | acciaio | 12 | 30 | 2,5 |  | | 1,16 € | | K2013.120X032 | acciaio | 12 | 32 | 2,5 |  | | 1,26 € | | K2013.120X036 | acciaio | 12 | 36 | 2,5 |  | | 1,39 € | | K2013.120X040 | acciaio | 12 | 40 | 2,5 |  | | 1,49 € | | K2013.120X045 | acciaio | 12 | 45 | 2,5 |  | | 1,65 € | | K2013.120X050 | acciaio | 12 | 50 | 2,5 |  | | 1,77 € | | K2013.120X055 | acciaio | 12 | 55 | 2,5 |  | | 1,90 € | | K2013.120X060 | acciaio | 12 | 60 | 2,5 |  | | 2,00 € | | K2013.120X070 | acciaio | 12 | 70 | 2,5 |  | | 2,16 € | | K2013.120X080 | acciaio | 12 | 80 | 2,5 |  | | 2,37 € | | K2013.120X090 | acciaio | 12 | 90 | 2,5 |  | | 2,59 € | | K2013.120X100 | acciaio | 12 | 100 | 2,5 |  | | 2,90 € | | K2013.160X020 | acciaio | 16 | 20 | 3 |  | | 1,54 € | | K2013.160X024 | acciaio | 16 | 24 | 3 |  | | 1,74 € | | K2013.160X028 | acciaio | 16 | 28 | 3 |  | | 1,88 € | | K2013.160X030 | acciaio | 16 | 30 | 3 |  | | 2,01 € | | K2013.160X032 | acciaio | 16 | 32 | 3 |  | | 2,13 € | | K2013.160X036 | acciaio | 16 | 36 | 3 |  | | 2,29 € | | K2013.160X040 | acciaio | 16 | 40 | 3 |  | | 2,47 € | | K2013.160X045 | acciaio | 16 | 45 | 3 |  | | 2,72 € | | K2013.160X050 | acciaio | 16 | 50 | 3 |  | | 2,91 € | | K2013.160X055 | acciaio | 16 | 55 | 3 |  | | 3,02 € | | K2013.160X060 | acciaio | 16 | 60 | 3 |  | | 3,36 € | | K2013.160X070 | acciaio | 16 | 70 | 3 |  | | 3,82 € | | K2013.160X080 | acciaio | 16 | 80 | 3 |  | | 4,32 € | | K2013.160X090 | acciaio | 16 | 90 | 3 |  | | 4,73 € | | K2013.160X100 | acciaio | 16 | 100 | 3 |  | | 5,18 € | | K2013.160X120 | acciaio | 16 | 120 | 3 |  | | 6,14 € | | K2013.200X024 | acciaio | 20 | 24 | 3,5 |  | | 3,13 € | | K2013.200X028 | acciaio | 20 | 28 | 3,5 |  | | 3,13 € | | K2013.200X030 | acciaio | 20 | 30 | 3,5 |  | | 3,41 € | | K2013.200X032 | acciaio | 20 | 32 | 3,5 |  | | 3,53 € | | K2013.200X036 | acciaio | 20 | 36 | 3,5 |  | | 3,82 € | | K2013.200X040 | acciaio | 20 | 40 | 3,5 |  | | 4,09 € | | K2013.200X045 | acciaio | 20 | 45 | 3,5 |  | | 4,38 € | | K2013.200X050 | acciaio | 20 | 50 | 3,5 |  | | 4,73 € | | K2013.200X055 | acciaio | 20 | 55 | 3,5 |  | | 4,89 € | | K2013.200X060 | acciaio | 20 | 60 | 3,5 |  | | 5,35 € | | K2013.200X070 | acciaio | 20 | 70 | 3,5 |  | | 5,80 € | | K2013.200X080 | acciaio | 20 | 80 | 3,5 |  | | 6,14 € | | K2013.200X100 | acciaio | 20 | 100 | 3,5 |  | | 7,05 € | | K2013.200X120 | acciaio | 20 | 120 | 3,5 |  | | 8,99 € | | K2013.250X040 | acciaio | 25 | 40 | 4 |  | | 11,06 € | | K2013.250X045 | acciaio | 25 | 45 | 4 |  | | 11,06 € | | K2013.250X050 | acciaio | 25 | 50 | 4 |  | | 11,89 € | | K2013.250X055 | acciaio | 25 | 55 | 4 |  | | 14,58 € | | K2013.250X060 | acciaio | 25 | 60 | 4 |  | | 14,58 € | | K2013.250X070 | acciaio | 25 | 70 | 4 |  | | 16,34 € | | K2013.250X080 | acciaio | 25 | 80 | 4 |  | | 18,61 € | | K2013.250X090 | acciaio | 25 | 90 | 4 |  | | 19,96 € | | K2013.250X100 | acciaio | 25 | 100 | 4 |  | | 21,71 € | | K2013.250X120 | acciaio | 25 | 120 | 4 |  | | 25,23 € | | K2013.300X040 | acciaio | 30 | 40 | 5 |  | | 19,96 € | | K2013.300X045 | acciaio | 30 | 45 | 5 |  | | 22,33 € | | K2013.300X050 | acciaio | 30 | 50 | 5 |  | | 22,33 € | | K2013.300X055 | acciaio | 30 | 55 | 5 |  | | 25,23 € | | K2013.300X060 | acciaio | 30 | 60 | 5 |  | | 25,23 € | | K2013.300X070 | acciaio | 30 | 70 | 5 |  | | 27,40 € | | K2013.300X080 | acciaio | 30 | 80 | 5 |  | | 28,95 € | | K2013.300X090 | acciaio | 30 | 90 | 5 |  | | 32,57 € | | K2013.300X100 | acciaio | 30 | 100 | 5 |  | | 37,22 € | | K2013.300X120 | acciaio | 30 | 120 | 5 |  | | 43,95 € | | K2013.1010X003 | acciaio inox | 1 | 3 | 0,2 |  | | 0,20 € | | K2013.1010X004 | acciaio inox | 1 | 4 | 0,2 |  | | 0,20 € | | K2013.1010X005 | acciaio inox | 1 | 5 | 0,2 |  | | 0,21 € | | K2013.1010X006 | acciaio inox | 1 | 6 | 0,2 |  | | 0,22 € | | K2013.1010X008 | acciaio inox | 1 | 8 | 0,2 |  | | 0,22 € | | K2013.1010X010 | acciaio inox | 1 | 10 | 0,2 |  | | 0,23 € | | K2013.1010X012 | acciaio inox | 1 | 12 | 0,2 |  | | 0,24 € | | K2013.1015X003 | acciaio inox | 1,5 | 3 | 0,3 |  | | 0,22 € | | K2013.1015X004 | acciaio inox | 1,5 | 4 | 0,3 |  | | 0,22 € | | K2013.1015X005 | acciaio inox | 1,5 | 5 | 0,3 |  | | 0,23 € | | K2013.1015X006 | acciaio inox | 1,5 | 6 | 0,3 |  | | 0,23 € | | K2013.1015X008 | acciaio inox | 1,5 | 8 | 0,3 |  | | 0,25 € | | K2013.1015X010 | acciaio inox | 1,5 | 10 | 0,3 |  | | 0,26 € | | K2013.1015X012 | acciaio inox | 1,5 | 12 | 0,3 |  | | 0,27 € | | K2013.1015X014 | acciaio inox | 1,5 | 14 | 0,3 |  | | 0,28 € | | K2013.1015X016 | acciaio inox | 1,5 | 16 | 0,3 |  | | 0,29 € | | K2013.1015X018 | acciaio inox | 1,5 | 18 | 0,3 |  | | 0,49 € | | K2013.1015X020 | acciaio inox | 1,5 | 20 | 0,3 |  | | 0,49 € | | K2013.1020X004 | acciaio inox | 2 | 4 | 0,35 |  | | 0,24 € | | K2013.1020X005 | acciaio inox | 2 | 5 | 0,35 |  | | 0,24 € | | K2013.1020X006 | acciaio inox | 2 | 6 | 0,35 |  | | 0,25 € | | K2013.1020X008 | acciaio inox | 2 | 8 | 0,35 |  | | 0,27 € | | K2013.1020X010 | acciaio inox | 2 | 10 | 0,35 |  | | 0,28 € | | K2013.1020X012 | acciaio inox | 2 | 12 | 0,35 |  | | 0,29 € | | K2013.1020X014 | acciaio inox | 2 | 14 | 0,35 |  | | 0,31 € | | K2013.1020X016 | acciaio inox | 2 | 16 | 0,35 |  | | 0,32 € | | K2013.1020X018 | acciaio inox | 2 | 18 | 0,35 |  | | 0,33 € | | K2013.1020X020 | acciaio inox | 2 | 20 | 0,35 |  | | 0,36 € | | K2013.1025X006 | acciaio inox | 2,5 | 6 | 0,4 |  | | 0,28 € | | K2013.1025X008 | acciaio inox | 2,5 | 8 | 0,4 |  | | 0,29 € | | K2013.1025X010 | acciaio inox | 2,5 | 10 | 0,4 |  | | 0,31 € | | K2013.1025X012 | acciaio inox | 2,5 | 12 | 0,4 |  | | 0,32 € | | K2013.1025X014 | acciaio inox | 2,5 | 14 | 0,4 |  | | 0,37 € | | K2013.1025X016 | acciaio inox | 2,5 | 16 | 0,4 |  | | 0,40 € | | K2013.1025X018 | acciaio inox | 2,5 | 18 | 0,4 |  | | 0,44 € | | K2013.1025X020 | acciaio inox | 2,5 | 20 | 0,4 |  | | 0,45 € | | K2013.1025X024 | acciaio inox | 2,5 | 24 | 0,4 |  | | 0,55 € | | K2013.1030X005 | acciaio inox | 3 | 5 | 0,5 |  | | 0,32 € | | K2013.1030X006 | acciaio inox | 3 | 6 | 0,5 |  | | 0,33 € | | K2013.1030X008 | acciaio inox | 3 | 8 | 0,5 |  | | 0,35 € | | K2013.1030X010 | acciaio inox | 3 | 10 | 0,5 |  | | 0,36 € | | K2013.1030X012 | acciaio inox | 3 | 12 | 0,5 |  | | 0,38 € | | K2013.1030X014 | acciaio inox | 3 | 14 | 0,5 |  | | 0,40 € | | K2013.1030X016 | acciaio inox | 3 | 16 | 0,5 |  | | 0,41 € | | K2013.1030X018 | acciaio inox | 3 | 18 | 0,5 |  | | 0,48 € | | K2013.1030X020 | acciaio inox | 3 | 20 | 0,5 |  | | 0,51 € | | K2013.1030X024 | acciaio inox | 3 | 24 | 0,5 |  | | 0,58 € | | K2013.1030X028 | acciaio inox | 3 | 28 | 0,5 |  | | 0,66 € | | K2013.1030X030 | acciaio inox | 3 | 30 | 0,5 |  | | 0,74 € | | K2013.1030X032 | acciaio inox | 3 | 32 | 0,5 |  | | 0,80 € | | K2013.1030X040 | acciaio inox | 3 | 40 | 0,5 |  | | 1,42 € | | K2013.1030X045 | acciaio inox | 3 | 45 | 0,5 |  | | 1,69 € | | K2013.1030X050 | acciaio inox | 3 | 50 | 0,5 |  | | 1,99 € | | K2013.1030X060 | acciaio inox | 3 | 60 | 0,5 |  | | 2,07 € | | K2013.1040X005 | acciaio inox | 4 | 5 | 0,63 |  | | 0,44 € | | K2013.1040X006 | acciaio inox | 4 | 6 | 0,63 |  | | 0,45 € | | K2013.1040X008 | acciaio inox | 4 | 8 | 0,63 |  | | 0,49 € | | K2013.1040X010 | acciaio inox | 4 | 10 | 0,63 |  | | 0,55 € | | K2013.1040X012 | acciaio inox | 4 | 12 | 0,63 |  | | 0,60 € | | K2013.1040X014 | acciaio inox | 4 | 14 | 0,63 |  | | 0,68 € | | K2013.1040X016 | acciaio inox | 4 | 16 | 0,63 |  | | 0,71 € | | K2013.1040X018 | acciaio inox | 4 | 18 | 0,63 |  | | 0,74 € | | K2013.1040X020 | acciaio inox | 4 | 20 | 0,63 |  | | 0,82 € | | K2013.1040X024 | acciaio inox | 4 | 24 | 0,63 |  | | 0,86 € | | K2013.1040X026 | acciaio inox | 4 | 26 | 0,63 |  | | 0,93 € | | K2013.1040X028 | acciaio inox | 4 | 28 | 0,63 |  | | 1,02 € | | K2013.1040X032 | acciaio inox | 4 | 32 | 0,63 |  | | 1,17 € | | K2013.1040X036 | acciaio inox | 4 | 36 | 0,63 |  | | 1,35 € | | K2013.1040X040 | acciaio inox | 4 | 40 | 0,63 |  | | 1,43 € | | K2013.1040X050 | acciaio inox | 4 | 50 | 0,63 |  | | 2,30 € | | K2013.1040X060 | acciaio inox | 4 | 60 | 0,63 |  | | 3,36 € | | K2013.1050X005 | acciaio inox | 5 | 5 | 0,8 |  | | 0,49 € | | K2013.1050X006 | acciaio inox | 5 | 6 | 0,8 |  | | 0,49 € | | K2013.1050X008 | acciaio inox | 5 | 8 | 0,8 |  | | 0,65 € | | K2013.1050X010 | acciaio inox | 5 | 10 | 0,8 |  | | 0,66 € | | K2013.1050X012 | acciaio inox | 5 | 12 | 0,8 |  | | 0,71 € | | K2013.1050X014 | acciaio inox | 5 | 14 | 0,8 |  | | 0,75 € | | K2013.1050X016 | acciaio inox | 5 | 16 | 0,8 |  | | 0,78 € | | K2013.1050X018 | acciaio inox | 5 | 18 | 0,8 |  | | 0,93 € | | K2013.1050X020 | acciaio inox | 5 | 20 | 0,8 |  | | 0,95 € | | K2013.1050X024 | acciaio inox | 5 | 24 | 0,8 |  | | 1,03 € | | K2013.1050X028 | acciaio inox | 5 | 28 | 0,8 |  | | 1,12 € | | K2013.1050X030 | acciaio inox | 5 | 30 | 0,8 |  | | 1,18 € | | K2013.1050X032 | acciaio inox | 5 | 32 | 0,8 |  | | 1,30 € | | K2013.1050X036 | acciaio inox | 5 | 36 | 0,8 |  | | 1,43 € | | K2013.1050X040 | acciaio inox | 5 | 40 | 0,8 |  | | 1,64 € | | K2013.1050X045 | acciaio inox | 5 | 45 | 0,8 |  | | 1,89 € | | K2013.1050X050 | acciaio inox | 5 | 50 | 0,8 |  | | 2,12 € | | K2013.1060X006 | acciaio inox | 6 | 6 | 1,2 |  | | 0,84 € | | K2013.1060X008 | acciaio inox | 6 | 8 | 1,2 |  | | 0,88 € | | K2013.1060X010 | acciaio inox | 6 | 10 | 1,2 |  | | 0,93 € | | K2013.1060X012 | acciaio inox | 6 | 12 | 1,2 |  | | 1,03 € | | K2013.1060X014 | acciaio inox | 6 | 14 | 1,2 |  | | 1,08 € | | K2013.1060X016 | acciaio inox | 6 | 16 | 1,2 |  | | 1,12 € | | K2013.1060X018 | acciaio inox | 6 | 18 | 1,2 |  | | 1,15 € | | K2013.1060X020 | acciaio inox | 6 | 20 | 1,2 |  | | 1,18 € | | K2013.1060X024 | acciaio inox | 6 | 24 | 1,2 |  | | 1,51 € | | K2013.1060X028 | acciaio inox | 6 | 28 | 1,2 |  | | 1,58 € | | K2013.1060X030 | acciaio inox | 6 | 30 | 1,2 |  | | 1,82 € | | K2013.1060X032 | acciaio inox | 6 | 32 | 1,2 |  | | 1,66 € | | K2013.1060X036 | acciaio inox | 6 | 36 | 1,2 |  | | 1,76 € | | K2013.1060X040 | acciaio inox | 6 | 40 | 1,2 |  | | 2,19 € | | K2013.1060X045 | acciaio inox | 6 | 45 | 1,2 |  | | 2,26 € | | K2013.1060X050 | acciaio inox | 6 | 50 | 1,2 |  | | 2,38 € | | K2013.1060X055 | acciaio inox | 6 | 55 | 1,2 |  | | 2,57 € | | K2013.1060X060 | acciaio inox | 6 | 60 | 1,2 |  | | 2,73 € | | K2013.1080X010 | acciaio inox | 8 | 10 | 1,6 |  | | 1,50 € | | K2013.1080X012 | acciaio inox | 8 | 12 | 1,6 |  | | 1,55 € | | K2013.1080X014 | acciaio inox | 8 | 14 | 1,6 |  | | 1,61 € | | K2013.1080X016 | acciaio inox | 8 | 16 | 1,6 |  | | 1,77 € | | K2013.1080X018 | acciaio inox | 8 | 18 | 1,6 |  | | 1,86 € | | K2013.1080X020 | acciaio inox | 8 | 20 | 1,6 |  | | 1,94 € | | K2013.1080X022 | acciaio inox | 8 | 22 | 1,6 |  | | 2,00 € | | K2013.1080X024 | acciaio inox | 8 | 24 | 1,6 |  | | 2,05 € | | K2013.1080X028 | acciaio inox | 8 | 28 | 1,6 |  | | 2,11 € | | K2013.1080X030 | acciaio inox | 8 | 30 | 1,6 |  | | 2,31 € | | K2013.1080X032 | acciaio inox | 8 | 32 | 1,6 |  | | 2,33 € | | K2013.1080X036 | acciaio inox | 8 | 36 | 1,6 |  | | 2,95 € | | K2013.1080X040 | acciaio inox | 8 | 40 | 1,6 |  | | 3,14 € | | K2013.1080X045 | acciaio inox | 8 | 45 | 1,6 |  | | 3,36 € | | K2013.1080X050 | acciaio inox | 8 | 50 | 1,6 |  | | 3,75 € | | K2013.1080X055 | acciaio inox | 8 | 55 | 1,6 |  | | 4,14 € | | K2013.1080X060 | acciaio inox | 8 | 60 | 1,6 |  | | 4,39 € | | K2013.1080X070 | acciaio inox | 8 | 70 | 1,6 |  | | 5,17 € | | K2013.1080X080 | acciaio inox | 8 | 80 | 1,6 |  | | 6,27 € | | K2013.1080X090 | acciaio inox | 8 | 90 | 1,6 |  | | 6,34 € | | K2013.1100X010 | acciaio inox | 10 | 10 | 2 |  | | 2,23 € | | K2013.1100X012 | acciaio inox | 10 | 12 | 2 |  | | 2,31 € | | K2013.1100X014 | acciaio inox | 10 | 14 | 2 |  | | 2,38 € | | K2013.1100X016 | acciaio inox | 10 | 16 | 2 |  | | 2,46 € | | K2013.1100X018 | acciaio inox | 10 | 18 | 2 |  | | 2,57 € | | K2013.1100X020 | acciaio inox | 10 | 20 | 2 |  | | 3,20 € | | K2013.1100X024 | acciaio inox | 10 | 24 | 2 |  | | 3,42 € | | K2013.1100X028 | acciaio inox | 10 | 28 | 2 |  | | 3,88 € | | K2013.1100X032 | acciaio inox | 10 | 32 | 2 |  | | 4,20 € | | K2013.1100X036 | acciaio inox | 10 | 36 | 2 |  | | 4,46 € | | K2013.1100X040 | acciaio inox | 10 | 40 | 2 |  | | 4,79 € | | K2013.1100X045 | acciaio inox | 10 | 45 | 2 |  | | 5,11 € | | K2013.1100X050 | acciaio inox | 10 | 50 | 2 |  | | 5,58 € | | K2013.1100X055 | acciaio inox | 10 | 55 | 2 |  | | 6,14 € | | K2013.1100X060 | acciaio inox | 10 | 60 | 2 |  | | 6,58 € | | K2013.1100X070 | acciaio inox | 10 | 70 | 2 |  | | 7,32 € | | K2013.1100X080 | acciaio inox | 10 | 80 | 2 |  | | 8,31 € | | K2013.1100X090 | acciaio inox | 10 | 90 | 2 |  | | 9,18 € | | K2013.1100X100 | acciaio inox | 10 | 100 | 2 |  | | 11,29 € | | K2013.1120X016 | acciaio inox | 12 | 16 | 2,5 |  | | 4,65 € | | K2013.1120X018 | acciaio inox | 12 | 18 | 2,5 |  | | 5,21 € | | K2013.1120X020 | acciaio inox | 12 | 20 | 2,5 |  | | 5,58 € | | K2013.1120X024 | acciaio inox | 12 | 24 | 2,5 |  | | 5,71 € | | K2013.1120X030 | acciaio inox | 12 | 30 | 2,5 |  | | 7,20 € | | K2013.1120X032 | acciaio inox | 12 | 32 | 2,5 |  | | 8,19 € | | K2013.1120X040 | acciaio inox | 12 | 40 | 2,5 |  | | 9,80 € | | K2013.1120X045 | acciaio inox | 12 | 45 | 2,5 |  | | 11,04 € | | K2013.1120X050 | acciaio inox | 12 | 50 | 2,5 |  | | 12,04 € | | K2013.1120X055 | acciaio inox | 12 | 55 | 2,5 |  | | 13,15 € | | K2013.1120X060 | acciaio inox | 12 | 60 | 2,5 |  | | 14,15 € | | K2013.1120X070 | acciaio inox | 12 | 70 | 2,5 |  | | 13,96 € | | K2013.1120X080 | acciaio inox | 12 | 80 | 2,5 |  | | 15,30 € | | K2013.1120X090 | acciaio inox | 12 | 90 | 2,5 |  | | 17,06 € | | K2013.1120X100 | acciaio inox | 12 | 100 | 2,5 |  | | 18,61 € | | K2013.1160X020 | acciaio inox | 16 | 20 | 3 |  | | 11,58 € | | K2013.1160X024 | acciaio inox | 16 | 24 | 3 |  | | 11,99 € | | K2013.1160X028 | acciaio inox | 16 | 28 | 3 |  | | 13,34 € | | K2013.1160X032 | acciaio inox | 16 | 32 | 3 |  | | 16,44 € | | K2013.1160X036 | acciaio inox | 16 | 36 | 3 |  | | 22,75 € | | K2013.1160X040 | acciaio inox | 16 | 40 | 3 |  | | 24,51 € | | K2013.1160X045 | acciaio inox | 16 | 45 | 3 |  | | 27,92 € | | K2013.1160X050 | acciaio inox | 16 | 50 | 3 |  | | 30,50 € | | K2013.1160X055 | acciaio inox | 16 | 55 | 3 |  | | 33,61 € | | K2013.1160X060 | acciaio inox | 16 | 60 | 3 |  | | 35,67 € | | K2013.1160X070 | acciaio inox | 16 | 70 | 3 |  | | 39,81 € | | K2013.1160X080 | acciaio inox | 16 | 80 | 3 |  | | 42,39 € | | K2013.1160X090 | acciaio inox | 16 | 90 | 3 |  | | 44,98 € | | K2013.1160X100 | acciaio inox | 16 | 100 | 3 |  | | 47,56 € | | K2013.6010X003 | acciaio inox A4 | 1 | 3 | 0,2 |  | | 0,52 € | | K2013.6010X004 | acciaio inox A4 | 1 | 4 | 0,2 |  | | 0,52 € | | K2013.6010X005 | acciaio inox A4 | 1 | 5 | 0,2 |  | | 0,52 € | | K2013.6010X006 | acciaio inox A4 | 1 | 6 | 0,2 |  | | 0,55 € | | K2013.6010X008 | acciaio inox A4 | 1 | 8 | 0,2 |  | | 0,58 € | | K2013.6010X010 | acciaio inox A4 | 1 | 10 | 0,2 |  | | 0,59 € | | K2013.6010X012 | acciaio inox A4 | 1 | 12 | 0,2 |  | | 0,59 € | | K2013.6015X004 | acciaio inox A4 | 1,5 | 4 | 0,3 |  | | 0,39 € | | K2013.6015X005 | acciaio inox A4 | 1,5 | 5 | 0,3 |  | | 0,39 € | | K2013.6015X006 | acciaio inox A4 | 1,5 | 6 | 0,3 |  | | 0,40 € | | K2013.6015X008 | acciaio inox A4 | 1,5 | 8 | 0,3 |  | | 0,40 € | | K2013.6015X010 | acciaio inox A4 | 1,5 | 10 | 0,3 |  | | 0,43 € | | K2013.6015X012 | acciaio inox A4 | 1,5 | 12 | 0,3 |  | | 0,44 € | | K2013.6015X014 | acciaio inox A4 | 1,5 | 14 | 0,3 |  | | 0,48 € | | K2013.6015X016 | acciaio inox A4 | 1,5 | 16 | 0,3 |  | | 0,49 € | | K2013.6015X018 | acciaio inox A4 | 1,5 | 18 | 0,3 |  | | 0,68 € | | K2013.6015X020 | acciaio inox A4 | 1,5 | 20 | 0,3 |  | | 0,73 € | | K2013.6020X005 | acciaio inox A4 | 2 | 5 | 0,35 |  | | 0,42 € | | K2013.6020X006 | acciaio inox A4 | 2 | 6 | 0,35 |  | | 0,43 € | | K2013.6020X008 | acciaio inox A4 | 2 | 8 | 0,35 |  | | 0,44 € | | K2013.6020X010 | acciaio inox A4 | 2 | 10 | 0,35 |  | | 0,48 € | | K2013.6020X012 | acciaio inox A4 | 2 | 12 | 0,35 |  | | 0,52 € | | K2013.6020X014 | acciaio inox A4 | 2 | 14 | 0,35 |  | | 0,55 € | | K2013.6020X016 | acciaio inox A4 | 2 | 16 | 0,35 |  | | 0,58 € | | K2013.6020X018 | acciaio inox A4 | 2 | 18 | 0,35 |  | | 0,68 € | | K2013.6020X020 | acciaio inox A4 | 2 | 20 | 0,35 |  | | 0,73 € | | K2013.6020X024 | acciaio inox A4 | 2 | 24 | 0,35 |  | | 0,84 € | | K2013.6025X006 | acciaio inox A4 | 2,5 | 6 | 0,4 |  | | 0,48 € | | K2013.6025X008 | acciaio inox A4 | 2,5 | 8 | 0,4 |  | | 0,52 € | | K2013.6025X010 | acciaio inox A4 | 2,5 | 10 | 0,4 |  | | 0,55 € | | K2013.6025X012 | acciaio inox A4 | 2,5 | 12 | 0,4 |  | | 0,58 € | | K2013.6025X014 | acciaio inox A4 | 2,5 | 14 | 0,4 |  | | 0,61 € | | K2013.6025X016 | acciaio inox A4 | 2,5 | 16 | 0,4 |  | | 0,64 € | | K2013.6025X018 | acciaio inox A4 | 2,5 | 18 | 0,4 |  | | 0,68 € | | K2013.6025X020 | acciaio inox A4 | 2,5 | 20 | 0,4 |  | | 0,73 € | | K2013.6025X024 | acciaio inox A4 | 2,5 | 24 | 0,4 |  | | 0,84 € | | K2013.6030X005 | acciaio inox A4 | 3 | 5 | 0,5 |  | | 0,43 € | | K2013.6030X006 | acciaio inox A4 | 3 | 6 | 0,5 |  | | 0,56 € | | K2013.6030X008 | acciaio inox A4 | 3 | 8 | 0,5 |  | | 0,61 € | | K2013.6030X010 | acciaio inox A4 | 3 | 10 | 0,5 |  | | 0,65 € | | K2013.6030X012 | acciaio inox A4 | 3 | 12 | 0,5 |  | | 0,71 € | | K2013.6030X014 | acciaio inox A4 | 3 | 14 | 0,5 |  | | 0,80 € | | K2013.6030X016 | acciaio inox A4 | 3 | 16 | 0,5 |  | | 0,84 € | | K2013.6030X018 | acciaio inox A4 | 3 | 18 | 0,5 |  | | 0,95 € | | K2013.6030X020 | acciaio inox A4 | 3 | 20 | 0,5 |  | | 1,02 € | | K2013.6030X024 | acciaio inox A4 | 3 | 24 | 0,5 |  | | 1,12 € | | K2013.6030X028 | acciaio inox A4 | 3 | 28 | 0,5 |  | | 1,17 € | | K2013.6030X030 | acciaio inox A4 | 3 | 30 | 0,5 |  | | 1,24 € | | K2013.6030X032 | acciaio inox A4 | 3 | 32 | 0,5 |  | | 1,29 € | | K2013.6040X006 | acciaio inox A4 | 4 | 6 | 0,63 |  | | 0,84 € | | K2013.6040X008 | acciaio inox A4 | 4 | 8 | 0,63 |  | | 0,95 € | | K2013.6040X010 | acciaio inox A4 | 4 | 10 | 0,63 |  | | 1,05 € | | K2013.6040X012 | acciaio inox A4 | 4 | 12 | 0,63 |  | | 1,16 € | | K2013.6040X014 | acciaio inox A4 | 4 | 14 | 0,63 |  | | 1,24 € | | K2013.6040X016 | acciaio inox A4 | 4 | 16 | 0,63 |  | | 1,34 € | | K2013.6040X018 | acciaio inox A4 | 4 | 18 | 0,63 |  | | 1,55 € | | K2013.6040X020 | acciaio inox A4 | 4 | 20 | 0,63 |  | | 1,65 € | | K2013.6040X024 | acciaio inox A4 | 4 | 24 | 0,63 |  | | 1,85 € | | K2013.6040X028 | acciaio inox A4 | 4 | 28 | 0,63 |  | | 2,07 € | | K2013.6040X030 | acciaio inox A4 | 4 | 30 | 0,63 |  | | 2,16 € | | K2013.6040X032 | acciaio inox A4 | 4 | 32 | 0,63 |  | | 2,25 € | | K2013.6040X036 | acciaio inox A4 | 4 | 36 | 0,63 |  | | 2,49 € | | K2013.6040X040 | acciaio inox A4 | 4 | 40 | 0,63 |  | | 2,76 € | | K2013.6050X006 | acciaio inox A4 | 5 | 6 | 0,8 |  | | 0,93 € | | K2013.6050X008 | acciaio inox A4 | 5 | 8 | 0,8 |  | | 1,05 € | | K2013.6050X010 | acciaio inox A4 | 5 | 10 | 0,8 |  | | 1,19 € | | K2013.6050X012 | acciaio inox A4 | 5 | 12 | 0,8 |  | | 1,24 € | | K2013.6050X014 | acciaio inox A4 | 5 | 14 | 0,8 |  | | 1,26 € | | K2013.6050X016 | acciaio inox A4 | 5 | 16 | 0,8 |  | | 1,33 € | | K2013.6050X018 | acciaio inox A4 | 5 | 18 | 0,8 |  | | 1,44 € | | K2013.6050X020 | acciaio inox A4 | 5 | 20 | 0,8 |  | | 1,76 € | | K2013.6050X024 | acciaio inox A4 | 5 | 24 | 0,8 |  | | 1,92 € | | K2013.6050X028 | acciaio inox A4 | 5 | 28 | 0,8 |  | | 2,01 € | | K2013.6050X030 | acciaio inox A4 | 5 | 30 | 0,8 |  | | 2,12 € | | K2013.6050X032 | acciaio inox A4 | 5 | 32 | 0,8 |  | | 2,29 € | | K2013.6050X036 | acciaio inox A4 | 5 | 36 | 0,8 |  | | 2,51 € | | K2013.6050X040 | acciaio inox A4 | 5 | 40 | 0,8 |  | | 2,77 € | | K2013.6050X045 | acciaio inox A4 | 5 | 45 | 0,8 |  | | 3,00 € | | K2013.6050X050 | acciaio inox A4 | 5 | 50 | 0,8 |  | | 1,34 € | | K2013.6060X008 | acciaio inox A4 | 6 | 8 | 1,2 |  | | 1,33 € | | K2013.6060X010 | acciaio inox A4 | 6 | 10 | 1,2 |  | | 1,45 € | | K2013.6060X012 | acciaio inox A4 | 6 | 12 | 1,2 |  | | 1,58 € | | K2013.6060X014 | acciaio inox A4 | 6 | 14 | 1,2 |  | | 1,65 € | | K2013.6060X016 | acciaio inox A4 | 6 | 16 | 1,2 |  | | 2,05 € | | K2013.6060X018 | acciaio inox A4 | 6 | 18 | 1,2 |  | | 2,15 € | | K2013.6060X020 | acciaio inox A4 | 6 | 20 | 1,2 |  | | 2,37 € | | K2013.6060X024 | acciaio inox A4 | 6 | 24 | 1,2 |  | | 2,37 € | | K2013.6060X028 | acciaio inox A4 | 6 | 28 | 1,2 |  | | 2,69 € | | K2013.6060X032 | acciaio inox A4 | 6 | 32 | 1,2 |  | | 2,85 € | | K2013.6060X036 | acciaio inox A4 | 6 | 36 | 1,2 |  | | 3,13 € | | K2013.6060X040 | acciaio inox A4 | 6 | 40 | 1,2 |  | | 3,42 € | | K2013.6060X045 | acciaio inox A4 | 6 | 45 | 1,2 |  | | 3,68 € | | K2013.6060X050 | acciaio inox A4 | 6 | 50 | 1,2 |  | | 4,01 € | | K2013.6060X055 | acciaio inox A4 | 6 | 55 | 1,2 |  | | 4,27 € | | K2013.6060X060 | acciaio inox A4 | 6 | 60 | 1,2 |  | | 4,59 € | | K2013.6080X010 | acciaio inox A4 | 8 | 10 | 1,6 |  | | 2,22 € | | K2013.6080X012 | acciaio inox A4 | 8 | 12 | 1,6 |  | | 2,39 € | | K2013.6080X014 | acciaio inox A4 | 8 | 14 | 1,6 |  | | 2,62 € | | K2013.6080X016 | acciaio inox A4 | 8 | 16 | 1,6 |  | | 2,77 € | | K2013.6080X018 | acciaio inox A4 | 8 | 18 | 1,6 |  | | 2,96 € | | K2013.6080X020 | acciaio inox A4 | 8 | 20 | 1,6 |  | | 3,15 € | | K2013.6080X024 | acciaio inox A4 | 8 | 24 | 1,6 |  | | 3,56 € | | K2013.6080X028 | acciaio inox A4 | 8 | 28 | 1,6 |  | | 3,88 € | | K2013.6080X030 | acciaio inox A4 | 8 | 30 | 1,6 |  | | 4,01 € | | K2013.6080X032 | acciaio inox A4 | 8 | 32 | 1,6 |  | | 4,27 € | | K2013.6080X036 | acciaio inox A4 | 8 | 36 | 1,6 |  | | 4,59 € | | K2013.6080X040 | acciaio inox A4 | 8 | 40 | 1,6 |  | | 5,05 € | | K2013.6080X045 | acciaio inox A4 | 8 | 45 | 1,6 |  | | 5,49 € | | K2013.6080X050 | acciaio inox A4 | 8 | 50 | 1,6 |  | | 5,95 € | | K2013.6080X060 | acciaio inox A4 | 8 | 60 | 1,6 |  | | 7,24 € | | K2013.6080X070 | acciaio inox A4 | 8 | 70 | 1,6 |  | | 8,66 € | | K2013.6080X080 | acciaio inox A4 | 8 | 80 | 1,6 |  | | 9,56 € | | K2013.6100X012 | acciaio inox A4 | 10 | 12 | 2 |  | | 4,09 € | | K2013.6100X014 | acciaio inox A4 | 10 | 14 | 2 |  | | 4,09 € | | K2013.6100X016 | acciaio inox A4 | 10 | 16 | 2 |  | | 4,09 € | | K2013.6100X018 | acciaio inox A4 | 10 | 18 | 2 |  | | 4,22 € | | K2013.6100X020 | acciaio inox A4 | 10 | 20 | 2 |  | | 4,40 € | | K2013.6100X024 | acciaio inox A4 | 10 | 24 | 2 |  | | 4,90 € | | K2013.6100X028 | acciaio inox A4 | 10 | 28 | 2 |  | | 5,52 € | | K2013.6100X030 | acciaio inox A4 | 10 | 30 | 2 |  | | 5,77 € | | K2013.6100X032 | acciaio inox A4 | 10 | 32 | 2 |  | | 6,02 € | | K2013.6100X036 | acciaio inox A4 | 10 | 36 | 2 |  | | 7,07 € | | K2013.6100X040 | acciaio inox A4 | 10 | 40 | 2 |  | | 7,57 € | | K2013.6100X050 | acciaio inox A4 | 10 | 50 | 2 |  | | 9,06 € | | K2013.6100X055 | acciaio inox A4 | 10 | 55 | 2 |  | | 9,68 € | | K2013.6100X060 | acciaio inox A4 | 10 | 60 | 2 |  | | 10,30 € | | K2013.6100X070 | acciaio inox A4 | 10 | 70 | 2 |  | | 11,37 € | | K2013.6100X080 | acciaio inox A4 | 10 | 80 | 2 |  | | 12,51 € | | K2013.6100X090 | acciaio inox A4 | 10 | 90 | 2 |  | | 13,88 € | | K2013.6100X100 | acciaio inox A4 | 10 | 100 | 2 |  | | 14,90 € | | K2013.6120X014 | acciaio inox A4 | 12 | 14 | 2,5 |  | | 9,18 € | | K2013.6120X016 | acciaio inox A4 | 12 | 16 | 2,5 |  | | 7,32 € | | K2013.6120X018 | acciaio inox A4 | 12 | 18 | 2,5 |  | | 7,82 € | | K2013.6120X020 | acciaio inox A4 | 12 | 20 | 2,5 |  | | 8,56 € | | K2013.6120X024 | acciaio inox A4 | 12 | 24 | 2,5 |  | | 9,18 € | | K2013.6120X028 | acciaio inox A4 | 12 | 28 | 2,5 |  | | 10,30 € | | K2013.6120X040 | acciaio inox A4 | 12 | 40 | 2,5 |  | | 14,39 € | | K2013.6120X050 | acciaio inox A4 | 12 | 50 | 2,5 |  | | 14,17 € | | K2013.6120X060 | acciaio inox A4 | 12 | 60 | 2,5 |  | | 16,54 € | | K2013.6120X070 | acciaio inox A4 | 12 | 70 | 2,5 |  | | 19,13 € | | K2013.6120X080 | acciaio inox A4 | 12 | 80 | 2,5 |  | | 22,64 € | | K2013.6120X090 | acciaio inox A4 | 12 | 90 | 2,5 |  | | 24,61 € | | K2013.6120X100 | acciaio inox A4 | 12 | 100 | 2,5 |  | | 27,92 € | | K2013.6160X020 | acciaio inox A4 | 16 | 20 | 3 |  | | 12,61 € | | K2013.6160X024 | acciaio inox A4 | 16 | 24 | 3 |  | | 13,96 € | | K2013.6160X028 | acciaio inox A4 | 16 | 28 | 3 |  | | 16,34 € | | K2013.6160X032 | acciaio inox A4 | 16 | 32 | 3 |  | | 18,10 € | | K2013.6160X036 | acciaio inox A4 | 16 | 36 | 3 |  | | 19,34 € | | K2013.6160X040 | acciaio inox A4 | 16 | 40 | 3 |  | | 20,68 € | | K2013.6160X045 | acciaio inox A4 | 16 | 45 | 3 |  | | 22,64 € | | K2013.6160X050 | acciaio inox A4 | 16 | 50 | 3 |  | | 24,09 € | | K2013.6160X055 | acciaio inox A4 | 16 | 55 | 3 |  | | 25,85 € | | K2013.6160X060 | acciaio inox A4 | 16 | 60 | 3 |  | | 28,44 € | | K2013.6160X070 | acciaio inox A4 | 16 | 70 | 3 |  | | 31,02 € | | K2013.6160X080 | acciaio inox A4 | 16 | 80 | 3 |  | | 34,12 € | | K2013.6160X090 | acciaio inox A4 | 16 | 90 | 3 |  | | 37,74 € | | K2013.6160X100 | acciaio inox A4 | 16 | 100 | 3 |  | | 40,84 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|