Gruppi merceologici
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
K1493

Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:

Solo in combinazione con la rondella di guarnizione Hygienic USIT® è possibile garantire una tenuta priva di cavità. I dadi ciechi lucidi hanno uno spessore rugoso della superficie di Ra < 0,8 µm. Inoltre, i passaggi a filo interno sono dotati di un raggio minimo di 3 mm che previene il deposito di particelle di sporco e garantisce una facilità di pulizia.

Il dado cieco con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT® è ideale per un fissaggio in ambienti igienici e la sua conformità alle direttive EHEDG è comprovata dal relativo certificato.

Materiale:

Acciaio inox 1.4404.

Versione:lucidato.Nota:

Solo utilizzando la rondella di tenuta Hygienic USIT® K1491 apposita è valido il certificato EHEDG.

Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:

Rondella di guarnizione Hygienic USIT® K1491.
Viti a testa esagonale con collare K1492.
Bussole con inserti in plastica K1361.
Chiavi composte con protezioni K1362.

Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1493 Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT® 240 kB
 Nota tecnica per Hygienic USIT® 325 kB
 Coppie di serraggio 36,8 kB
 Certificate of compliance - EHEDG 260 kB

Disegni

Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®

Selezione/filtro articoli

N. ordineD

D1HRSWTCADAcc.PrezzoOrdinare
K1493.04M410,890,4574,8 2,45 €
K1493.05M511,8110,586 2,85 €
K1493.06M614130,55107,2 3,05 €
K1493.08M818160,6139,6 4,46 €
K1493.10M1022200,751612 5,40 €
K1493.12M1226,6230,91814,4 10,69 €
K1493.16M1635301,22419,2 17,23 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33