Gruppi merceologici
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
K1797

Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio, acciaio inox A2 oppure acciaio inox A4.Versione:Acciaio classe di resistenza 8, zincato galvanicamente.
Acciaio inox A2, non trattato.
Acciaio inox A4, non trattato.
Nota:La tabella mostra le altezze massime H dei dadi.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1797 Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati 191 kB
 Clssi di resistenza 42,9 kB
 Panoramica degli standard per i dispositivi di fissaggio 715 kB

Disegni

Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineMateriale
corpo base
D

D1CHSWDINENCADAcc.PrezzoOrdinare
K1797.204acciaioM4100,94,657-EN 1661 0,17 €
K1797.205acciaioM511,8158-EN 1661 0,17 €
K1797.206acciaioM614,21,1610-EN 1661 0,33 €
K1797.208acciaioM817,91,2813-EN 1661 0,40 €
K1797.210acciaioM1021,81,51015-- 0,68 €
K1797.212acciaioM12261,81218-EN 1661 1,03 €
K1797.216acciaioM1634,52,41624-EN 1661 1,83 €
K1797.220acciaioM2042,832030-EN 1661 2,54 €
K1797.104acciaio inox A2M4100,94,657-EN 1661 0,17 €
K1797.105acciaio inox A2M511,8158-EN 1661 0,19 €
K1797.106acciaio inox A2M614,21,1610-EN 1661 0,25 €
K1797.108acciaio inox A2M817,91,2813-EN 1661 0,39 €
K1797.110acciaio inox A2M1021,81,51015-- 0,59 €
K1797.112acciaio inox A2M12261,81218-EN 1661 0,99 €
K1797.605acciaio inox A4M511,8158-- 0,25 €
K1797.606acciaio inox A4M614,21,1610-- 0,31 €
K1797.608acciaio inox A4M817,91,2813-- 0,52 €
K1797.610acciaio inox A4M1021,81,51015-- 0,77 €
K1797.612acciaio inox A4M12261,81218-- 1,29 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Slovenia
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33