Groupes de marchandise
Plaques de base en fonte grise avec rainures en T
K0800

Plaques de base en fonte grise avec rainures en T

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Les plaques de base avec rainures en T sont utilisées pour la configuration de dispositifs modulaires. Ces plaques de base sont positionnées et fixées directement sur les tables de machine-outils.
Les pas de rainures précis, à la fois dans le sens longitudinal et transversal, garantissent une répétabilité très élevée des opérations de serrage.
Les deux alésages servent à aligner la plaque de base sur la table de machine-outils.
Les trous de fixation sont à réaliser par le client en fonction de la table de machine-outils.
Veuillez commander séparément les tasseaux pour la fixation des plaques de base.
Anneaux de levage mâles avec tasseaux pour rainures en T pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin :
1) Alésage de positionnement
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0800 Plaques de base en fonte grise avec rainures en T 186 kB
 Renseignement technique positionnement des éléments de base 1,3 MB

Dessins

Plaques de base en fonte grise avec rainures en T

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLB

HH4D2L6L9BN=Largeur
de la rainure
NL=Nombre
dans le sens
longitudinal
NB=Nombre
dans le sens
transversal
CAOAcc.PrixCommander
K0800.314400606004006023305001001453 Sur demande
K0800.314500606005006023305001001454 Sur demande
K0800.314600606006006023305001001455 Sur demande
K0800.314400808004006023307001001473 Sur demande
K0800.314450909004506023308001001483 Sur demande
K0800.3145010010005006023309001001494 Sur demande
K0800.314601201200600602330110010014115 Sur demande
K0800.318400606004007530305001001853 Sur demande
K0800.318500606005007530305001001854 Sur demande
K0800.318600606006007530305001001855 Sur demande
K0800.318400808004007530307001001873 Sur demande
K0800.318450909004507530308001001883 Sur demande
K0800.3185010010005007530309001001894 Sur demande
K0800.318601201200600753030110010018115 Sur demande