Groupes de marchandise
Palettes en fonte grise avec trame modulaire
K0806

Palettes en fonte grise avec trame modulaire

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :GJL 300.Finition :Faces d´appui et de fixation rectifiées.Nota :Pas de trame 50 ±0,02 mm.
Les plaques avec trame modulaire sont utilisées pour la configuration de dispositifs modulaires. Ces plaques sont positionnées et fixées directement sur les tables de machine-outils.
La trame modulaire alphanumérique garantit une répartition définie des éléments de serrage en cas de répétition.
Les palettes conviennent aux tables des machine-outils conformes aux normes DIN 55201 et JIS 6337-1980.
Veuillez commander séparément les lardons pour la fixation des palettes sur les tables de machine-outils conformes à la norme DIN 55201.
Veuillez commander séparément les bouchons de protection pour l'obturation de la trame modulaire.
Anneaux de levage mâles pour le transport inclus.
Autres dimensions sur demande.
Indication de dessin :
1) Trame
2) Trou lamé pour vis CHC, DIN 912 (D3/D4)
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0806 Palettes en fonte grise avec trame modulaire 407 kB
 Renseignement technique positionnement des éléments de base 1,3 MB
 Informations techniques perçages et entraxes des trames M12, M16 55 kB

Dessins

Palettes en fonte grise avec trame modulaire
Palettes en fonte grise avec trame modulaire

Sélection/filtre d'articles

RéférenceLHD

D1D3D4L2L3L4L5L6L7L10N1=nombre de
trames modulaires
NL=Nombre
dans le sens
longitudinal
NB=Nombre
dans le sens
transversal
CAOAcc.PrixCommander
K0806.21240404005012M12M16M1232030020020015055-5977 Sur demande
K0806.21250505005012M12M16M12400200-25020075-9399 Sur demande
K0806.21263636305012M12M16M16500400200315200100-1391111 Sur demande
K0806.21280808005012M12M16M166406004004003001353202371515 Sur demande
K0806.21640404005016M16M16M1232030020020015055-5977 Sur demande
K0806.21650505005016M16M16M12400200-25020075-9399 Sur demande
K0806.21663636305016M16M16M16500400200315200100-1391111 Sur demande
K0806.21680808005016M16M16M166406004004003001353202371515 Sur demande