Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Forme B
K1008.1412
Brides de serrage pour M12, vis H M12x55 classe de résistance 12.9, rondelles pour outils de serrage,
écrou pour rainures en T cote de rainure 14, lardon de positionnement, vis CHC M6x12.

K1008.1816
Brides de serrage pour M16, vis H M16x60 classe de résistance 12.9, rondelles pour outils de serrage,
écrou pour rainures en T cote de rainure 18, lardon de positionnement, vis CHC M6x12.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1008_B Jeu de griffes de serrage de forme B 118 kB

Dessins

Jeu de griffes de serrage de forme B

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeType de formeBB1B2DLL1CAOAcc.PrixCommander
K1008.1412Bavec tasseau pour rainure en T4012,813,5M1211567,2 Sur demande
K1008.1816Bavec tasseau pour rainure en T4016,817,5M1611567,2 Sur demande

Autres articles de cette catégorie

Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Arabie Saoudite
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33