Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Bruni.Nota :Pour régler la largeur de serrage.
Livraison avec écrou de liaison.
Les broches d'adaptation sont rattachées aux mors de serrage via des perçages latéraux.
Une broche d'adaptation doit être montée sur chaque étau de bridage 5 axes/KIPPflexX.
Indication de dessin :
1) Largeur de serrage 20-72 mm, Broche d'adaptation 60 mm + broche filetée
2) Largeur de serrage 72-135 mm, Broche d'adaptation 60 mm + broche de rallonge 60 mm + broche filetée
3) Largeur de serrage 80-140 mm, Broche d'adaptation 120 mm + broche filetée
4) Largeur de serrage 140-200 mm, Broche d'adaptation 180 mm + broche filetée
5) Largeur de serrage 140-200 mm, Broche d'adaptation 120 mm + broche de rallonge 60 mm + broche filetée
6) Largeur de serrage 200-260 mm, Broche d'adaptation 180 mm + broche de rallonge 60 mm + broche filetée
7) Largeur de serrage 200-260 mm, Broche d'adaptation 120 mm + broche de rallonge 120 mm + broche filetée
8) Largeur de serrage 260-320 mm, Broche d'adaptation 180 mm + broche de rallonge 120 mm + broche filetée
9) Largeur de serrage 260-320 mm, Broche d'adaptation 120 mm + broche de rallonge 120 mm + broche de rallonge 60 mm + broche filetée
10) Largeur de serrage 320-380 mm, Broche d'adaptation 180 mm + broche de rallonge 120 mm + broche de rallonge 60 mm + broche filetée
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0991 Arbre d'adaptation 203 kB

Dessins

Arbre d'adaptation

Sélection/filtre d'articles

Référence

ADL1Plage de serrageCAOAcc.PrixCommander
K0991.06056387420-80 Sur demande
K0991.1201163813480-140 Sur demande
K0991.18017638194140-200 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Arabie Saoudite
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33