Groupes de marchandise
Douilles de fixation en acier, nickelé pour broches de positionnement pneumatiques
K1220

Douilles de fixation en acier, nickelé pour broches de...

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Nickelé.Nota :Les douilles sont placées dans les plaques d'outillage ou de montage en association avec les broches de positionnement.
Les douilles sont centrées dans un alésage et fixées à l'aide de 4 vis.
Lors de l'utilisation, les billes de la broche s'écartent dans la partie conique arrière de la douille, formant ainsi une unité de changement rapide, sûre et très précise.
Les temps d'équipement et de remplacement s'en trouvent réduits.
Accessoires :K1219 Vérin de positionnement pneumatique.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1220 Douilles de fixation en acier, nickelé pour broches de positionnement pneumatiques 242 kB

Dessins

Douilles de fixation en acier, nickelé pour broches de positionnement pneumatiques

Sélection/filtre d'articles

RéférenceD

D1D2D3D4D5D6D7D8D9HH1H2H3H4H5CAOAcc.PrixCommander
K1220.1212,12019,6364,58M42819,837810,57,53,588,5 Sur demande
K1220.1616,12524,6445,59,5M53424,8459,511747,510 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Arabie Saoudite
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33