Groupes de marchandise
Broche de positionnement pneumatique
K1219

Broche de positionnement pneumatique

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Nickelé.Nota :L'actionnement avec de l'air permet de libérer les 3 billes de serrage.
Les 3 billes de serrage sont entraînées vers l'intérieur et le dispositif peut être remplacé. Lorsque l'arrivée d'air est interrompue, les 3 billes de serrage sont entraînées vers l'extérieur et le dispositif est serré.
Grâce à ce système facile à utiliser, les temps de remplacement sont considérablement réduits.

La répétabilité est de ± 0,01 mm.
Accessoires :K1220 Douilles de logement pour broches de positionnement pneumatiques.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1219 Broche de positionnement pneumatique 240 kB
 Système de positionnement et de serrage pneumatique 407 kB

Dessins (aperçu complet)

Broche de positionnement pneumatique

Broche pneumatique, forme A

plus d'infos

Dessins

Broche pneumatique, forme A

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2D3D4D5D6D8D10D11HH2H1H3H4H5H7Force de retenue
F1
N
CAOAcc.PrixCommander
K1219.112A12402423,44,583223,841M48829,5253,58,58,5250 Sur demande
K1219.116A16513231,45,59,54131,852M58,59,531,728,54910350 Sur demande

Broche pneumatique, forme B

plus d'infos

Dessins

Broche pneumatique, forme B

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeDD1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH2H1H3H4H5H6H7Force de retenue
F1
N
CAOAcc.PrixCommander
K1219.212B12402423,44,5832M423,81441M48824,5253,58,525,58,5250 Sur demande
K1219.216B16513231,45,59,541M531,82052M58,59,525,528,54926,510350 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Arabie Saoudite
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33