Groupes de marchandise
Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme D
K2274_D

Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme D

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Tiges rondes en acier.Finition :Acier zingué.Nota :Les tiges rondes en acier sont utilisées en association avec nos leviers pivotants (K2268 ou K2269) pour sécuriser des armoires électriques. Ces tiges rondes peuvent être utilisées dans un système de verrouillage à 2 ou 3 points.Accessoires :K2271 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges.
K2277 Embout en zinc pour tiges rondes.
K2275 Guides en plastique pour tiges rondes.
K2276 Butées en plastique pour tiges rondes.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2274_D Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme D 64,4 kB
 Informations techniques relatives aux poignées 325 kB

Dessins

Tiges rondes en acier pour levier pivotant forme D

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeFinition 1Type de formeB

DLCAOAcc.PrixCommander
K2274.100400Dsans œilletà pointe168400 Sur demande
K2274.100500Dsans œilletà pointe168500 Sur demande
K2274.100600Dsans œilletà pointe168600 Sur demande
K2274.100700Dsans œilletà pointe168700 Sur demande
K2274.100800Dsans œilletà pointe168800 Sur demande
K2274.100900Dsans œilletà pointe168900 Sur demande
K2274.101000Dsans œilletà pointe1681000 Sur demande
K2274.101100Dsans œilletà pointe1681100 Sur demande
K2274.101200Dsans œilletà pointe1681200 Sur demande