Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Zingué.Nota :Les verrous quart de tour servent à maintenir et à fermer en toute sécurité des volets, des couvercles de récipients, des habillages de machine, etc. Le verrou peut être fermé et ouvert par une rotation à 90°. La goupille transversale dans le boulon du verrou se déplace selon une courbe dans l'embase du verrou, précontraignant ainsi le ressort. Un petit creux se trouve au point final de la courbe, dans lequel s'enclenche le croisillon. La force de précontrainte du verrou générée par le ressort garantit que l'ensemble reste fermé et résiste aux vibrations.

Tous les composants du dispositif de verrouillage (boulon du verrou, rondelle de maintien et embase du verrou) sont reliés de manière imperdable au cache et au cadre.

La commande s'effectue par une fente, une empreinte cruciforme ou sans outil, à l'aide d'une poignée moletée/étoile.

Le verrou quart de tour comprend systématiquement un verrou, une rondelle de maintien et une embase.
(Veuillez commander la rondelle de maintien et l'embase séparément).
Données techniques :Force de traction maximale 1300 N.Montage :Un trou de 8 mm est percé à travers le cache, à l'intérieur duquel est inséré le boulon avec la goupille, qui est sécurisé avec la rondelle de retenue par l'arrière. Un trou central de 13 mm ainsi que deux trous de fixation sont percés dans l'huisserie d'après le gabarit de perçage de la partie inférieure.Accessoires :Rondelles de retenue K1731.
Parties inférieures de verrou K1732.
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1730 Verrous quart de tour 335 kB

Dessins (aperçu complet)

Verrous quart de tour

Verrous quart de tour, à empreinte cruciforme

plus d'infos

Dessins

Verrous quart de tour, à empreinte cruciforme

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAL

L1CAOAcc.PrixCommander
K1730.1110150,75 - 1,5014,9510,15 Sur demande
K1730.1110901,50 - 2,2514,9510,9 Sur demande
K1730.1111652,25 - 3,0014,9511,65 Sur demande
K1730.1112403,00 - 3,7517,212,4 Sur demande
K1730.1113153,75 - 4,5017,213,15 Sur demande
K1730.1113904,50 - 5,2517,213,9 Sur demande
K1730.1114655,25 - 6,0019,4514,65 Sur demande
K1730.1115406,00 - 6,7519,4515,4 Sur demande
K1730.1116156,75 - 7,5019,4516,15 Sur demande
K1730.1116907,50 - 8,2521,716,9 Sur demande
K1730.1117658,25 - 9,0021,717,65 Sur demande
K1730.1118409,00 - 9,7521,718,4 Sur demande
K1730.1119159,75 - 10,5023,9519,15 Sur demande
K1730.11199010,50 - 11,2523,9519,9 Sur demande
K1730.11206511,25 - 12,0023,9520,65 Sur demande
K1730.11214012,00 - 12,7526,221,4 Sur demande
K1730.11221512,75 - 13,5026,222,15 Sur demande
K1730.11229013,50 - 14,2526,222,9 Sur demande
K1730.11236514,25 - 15,0028,4523,65 Sur demande
K1730.11244015.00 - 15,7528,4524,4 Sur demande
K1730.11251515,75 - 16,5028,4525,15 Sur demande
K1730.11259016,50 - 17,2530,725,9 Sur demande
K1730.11266517,25 - 18,0030,726,65 Sur demande
K1730.11274018,00 - 18,7530,727,4 Sur demande
K1730.11281518,75 - 19,5032,9528,15 Sur demande
K1730.11289019,50 - 20,2532,9528,9 Sur demande
K1730.11296520,25 - 2132,9529,65 Sur demande

Verrous quart de tour, à empreinte tournevis (fente)

plus d'infos

Dessins

Verrous quart de tour, à empreinte tournevis (fente)

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAL

L1CAOAcc.PrixCommander
K1730.2110150,75 - 1,5014,9510,15 Sur demande
K1730.2110901,50 - 2,2514,9510,9 Sur demande
K1730.2111652,25 - 3,0014,9511,65 Sur demande
K1730.2112403,00 - 3,7517,212,4 Sur demande
K1730.2113153,75 - 4,5017,213,15 Sur demande
K1730.2113904,50 - 5,2517,213,9 Sur demande
K1730.2114655,25 - 6,0019,4514,65 Sur demande
K1730.2115406,00 - 6,7519,4515,4 Sur demande
K1730.2116156,75 - 7,5019,4516,15 Sur demande
K1730.2116907,50 - 8,2521,716,9 Sur demande
K1730.2117658,25 - 9,0021,717,65 Sur demande
K1730.2118409,00 - 9,7521,718,4 Sur demande
K1730.2119159,75 - 10,5023,9519,15 Sur demande
K1730.21199010,50 - 11,2523,9519,9 Sur demande
K1730.21206511,25 - 12,0023,9520,65 Sur demande
K1730.21214012,00 - 12,7526,221,4 Sur demande
K1730.21221512,75 - 13,5026,222,15 Sur demande
K1730.21229013,50 - 14,2526,222,9 Sur demande
K1730.21236514,25 - 15,0028,4523,65 Sur demande
K1730.21244015.00 - 15,7528,4524,4 Sur demande
K1730.21251515,75 - 16,5028,4525,15 Sur demande
K1730.21259016,50 - 17,2530,725,9 Sur demande
K1730.21266517,25 - 18,0030,726,65 Sur demande
K1730.21274018,00 - 18,7530,727,4 Sur demande
K1730.21281518,75 - 19,5032,9528,15 Sur demande
K1730.21289019,50 - 20,2532,9528,9 Sur demande
K1730.21296520,25 - 2132,9529,65 Sur demande

Verrous quart de tour, à tête moletée

plus d'infos

Dessins

Verrous quart de tour, à tête moletée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAL

L1CAOAcc.PrixCommander
K1730.3113150,75 - 1,5018,1513,15 Sur demande
K1730.3113901,50 - 2,2518,1513,9 Sur demande
K1730.3114652,25 - 3,0018,1514,65 Sur demande
K1730.3115403,00 - 3,7520,415,4 Sur demande
K1730.3116153,75 - 4,5020,416,15 Sur demande
K1730.3116904,50 - 5,2520,416,9 Sur demande
K1730.3117655,25 - 6,0022,6517,65 Sur demande
K1730.3118406,00 - 6,7522,6518,4 Sur demande
K1730.3119156,75 - 7,5022,6519,15 Sur demande
K1730.3119907,50 - 8,2524,919,9 Sur demande
K1730.3120658,25 - 9,0024,920,65 Sur demande
K1730.3121409,00 - 9,7524,921,4 Sur demande
K1730.3122159,75 - 10,5027,1522,15 Sur demande
K1730.31229010,50 - 11,2527,1522,9 Sur demande
K1730.31236511,25 - 12,0027,1523,65 Sur demande
K1730.31244012,00 - 12,7529,424,4 Sur demande
K1730.31251512,75 - 13,5029,425,15 Sur demande
K1730.31259013,50 - 14,2529,425,9 Sur demande
K1730.31266514,25 - 15,0031,6526,65 Sur demande
K1730.31274015.00 - 15,7531,6527,4 Sur demande
K1730.31281515,75 - 16,5031,6528,15 Sur demande
K1730.31289016,50 - 17,2533,928,9 Sur demande
K1730.31296517,25 - 18,0033,929,65 Sur demande
K1730.31304018,00 - 18,7533,930,4 Sur demande
K1730.31311518,75 - 19,5036,1531,15 Sur demande
K1730.31319019,50 - 20,2536,1531,9 Sur demande
K1730.31326520,25 - 2136,1532,65 Sur demande

Verrous quart de tour, à bouton étoile

plus d'infos

Dessins

Verrous quart de tour, à bouton étoile

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAL

L1CAOAcc.PrixCommander
K1730.4113150,75 - 1,5018,1513,15 Sur demande
K1730.4113901,50 - 2,2518,1513,9 Sur demande
K1730.4114652,25 - 3,0018,1514,65 Sur demande
K1730.4115403,00 - 3,7520,415,4 Sur demande
K1730.4116153,75 - 4,5020,416,15 Sur demande
K1730.4116904,50 - 5,2520,416,9 Sur demande
K1730.4117655,25 - 6,0022,6517,65 Sur demande
K1730.4118406,00 - 6,7522,6518,4 Sur demande
K1730.4119156,75 - 7,5022,6519,15 Sur demande
K1730.4119907,50 - 8,2524,919,9 Sur demande
K1730.4120658,25 - 9,0024,920,65 Sur demande
K1730.4121409,00 - 9,7524,921,4 Sur demande
K1730.4122159,75 - 10,5027,1522,15 Sur demande
K1730.41229010,50 - 11,2527,1522,9 Sur demande
K1730.41236511,25 - 12,0027,1523,65 Sur demande
K1730.41244012,00 - 12,7529,424,4 Sur demande
K1730.41251512,75 - 13,5029,425,15 Sur demande
K1730.41259013,50 - 14,2529,425,9 Sur demande
K1730.41266514,25 - 15,0031,6526,65 Sur demande
K1730.41274015.00 - 15,7531,6527,4 Sur demande
K1730.41281515,75 - 16,5031,6528,15 Sur demande
K1730.41289016,50 - 17,2533,928,9 Sur demande
K1730.41296517,25 - 18,0033,929,65 Sur demande
K1730.41304018,00 - 18,7533,930,4 Sur demande
K1730.41311518,75 - 19,5036,1531,15 Sur demande
K1730.41319019,50 - 20,2536,1531,9 Sur demande
K1730.41326520,25 - 2136,1532,65 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Arabie Saoudite
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33