Groupes de marchandise
Sauterelles en Inox horizontales avec capteur de force
K1463

Sauterelles en Inox horizontales avec capteur de force

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Sauterelles en Inox.
Poignée en polyamide.
Capteur de force en Inox.
Boîtier électronique en Inox.

Douille entretoise en Inox.
Vis sans tête en Inox.
Bouchon de protection en thermoplastique.
Finition :Pièces en Inox naturel.
Bouchon de protection noir.
Nota :incl. 1 kit d'entretoises de bridage K1464Données techniques :

Capteur de force :
Force nominale Fnom : force de serrage F4
Zone de calibrage : 0 - force de serrage F4
Précision du système complet : 5 % Fnom
Force limite FL : 120 % Fnom
Force de rupture FB : >200 % Fnom
Plage de température nominale BT nom : -20 - +60 °C

Amplificateur électronique :
Tension de service : 10 - 30 V CC
Signal de sortie (valeur nominale) Cnom : 4 - 20 mA 3 fils
Charge admissible : < (Ub - 10 V) / 0,024 A
Prise électrique : M12 x 1
Configuration des raccordements :
1 : UB+
2 : -
3 : 0 V / S-
4 : S+

Indice de protection : IP66

Utilisation :Les sauterelles sont utilisées pour le maintien et le bridage de pièces. Elles servent de dispositif de montage et de maintien.
La sauterelle avec capteur de force permet la mesure et le réglage de la force de serrage. Les pièces peuvent ainsi être définies et serrées de manière traçable.

La pièce de serrage sert à régler la force de serrage. Des pièces de serrage de différentes hauteurs sont disponibles pour les pièces de différentes épaisseurs.
Accessoires :K1464Indication de dessin :
1) Pièce de serrage K1464
Caractéristiques  :
InoxRoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1463 Sauterelles en Inox horizontales avec capteur de force 556 kB
 Operating Instructions Toggle Clamp with force sensor 329 kB

Dessins

Sauterelles en Inox horizontales avec capteur de force

Sélection/filtre d'articles

RéférenceCouleur des composantsAngle d'ouverture
du bras de fixation
Angle d'ouverture
de la poignée
Force
FH
N
Force de retenue
F1
N
Force de retenue
F2
N
Force de serrage
F3
N
Force de serrage
F4
N
Signal de sortieCAOAcc.PrixCommander
K1463.10600011gris foncé RAL 702186°67°1601350190072012004-20mA Sur demande
K1463.10800011gris foncé RAL 702186°67°2002000280083014004-20mA Sur demande
K1463.10600311rouge traffic RAL 302086°67°1601350190072012004-20mA Sur demande
K1463.10800311rouge traffic RAL 302086°67°2002000280083014004-20mA Sur demande
RéférenceCouleur des composantsAA1A2BB1B2CC1D

D1D2HH1H2LL1L2SW1SW2CAOAcc.PrixCommander
K1463.10600011gris foncé RAL 702126105,52643,54551,9maks. 16,4M617M12x190,286,130186,66094113 Sur demande
K1463.10800011gris foncé RAL 702126106,22641,54558,7maks. 18,4M817M12x1100,496,630223,173,594114 Sur demande
K1463.10600311rouge traffic RAL 302026105,52643,54551,9maks. 16,4M617M12x190,286,130186,66094113 Sur demande
K1463.10800311rouge traffic RAL 302026106,22641,54558,7maks. 18,4M817M12x1100,496,630223,173,594114 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Arabie Saoudite
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33