Groupes de marchandise
Sauterelle pneumatique horizontale
K1548

Sauterelle pneumatique horizontale

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Pièces de levier et broche de pression acier.Finition :Pièces de levier zinguées et chromatées.
Broche de pression et écrous phosphatés.
Vérin poli.
Nota :Pour les modèles K1548.01000 et K1548.01200, un patin en néoprène est inclus.Vérin pneumatique :Double effet sans amortisseur de fin de course.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1548 Sauterelle pneumatique horizontale 243 kB

Dessins

Sauterelle pneumatique horizontale

Sélection/filtre d'articles

RéférenceAngle d'ouverture
du bras de fixation
Consommation d'air
par cycle
Force de retenue
à 6 bar F1
N
Force de retenue
à 6 bar F2
N
Force de serrage
à 6 bar F3
N
Force de serrage
à 6 bar F4
N
P=pression de service
en bar
Nombre de course
par min.
à 6 bar
CAOAcc.PrixCommander
K1548.0100070°0,06 dm³1000150080012002 - 660 Sur demande
K1548.0120085°0,08 dm³12001800100015002 - 660 Sur demande
K1548.0160090°0,28 dm³16002400120018002 - 650 Sur demande
K1548.0300085°0,32 dm³30005400240048002 - 650 Sur demande
RéférenceA

A1A2BB1B3CC1DHLL1MRCAOAcc.PrixCommander
K1548.0100016212,5524405,51894,552243,531M5x35G1/8 Sur demande
K1548.0120012,7218726,8486,225115,261,526143M6x50G1/8 Sur demande
K1548.0160019270832598,934,517,57,185,2345,275,2M08x65G1/8 Sur demande
K1548.0300032311,510457613,253,5258,7117,5435,5124M12x100G1/8 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Arabie Saoudite
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33