Groupes de marchandise
Boule lisse DIN 319 extension de gamme
K0159

Boule lisse DIN 319 extension de gamme

retour

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Plastique thermodurcissable PF 31 noir.
Insert : acier zingué.
Finition :Poli finition miroir.Montage :Montage forme L : les poignées boule s‘emmanchent par de légers coups de marteau. Veuillez n‘utiliser que des marteaux en caoutchouc ou en plastique d‘un poids de 200 gr.!

Le modèle K0159.21604 est avec insert en laiton.
Les modèles K0159.23008, K0159.23508 et K0159.24008 sont avec insert en acier, cuivré.
Tolérance de tige :Les poignées boule avec insert de serrage peuvent être fixées sur des tiges disponibles dans le commerce selon une tolérance h9. L‘insert de serrage garantit un positionnement fixe et sûr.Indication de dessin :
Forme C : taraudage injecté
Forme E : insert taraudé
Forme L : insert de serrage
Forme M : alésage conique
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0159 Boule lisse DIN 319 extension de gamme 146 kB

Dessins (aperçu complet)

Boule lisse DIN 319 extension de gamme

Boule lisse DIN 319 extension de gamme, forme C, avec taraudage injecté haute pression

plus d'infos

Dessins

Boule lisse DIN 319 extension de gamme, forme C, avec taraudage injecté haute pression

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur du corps de baseD

D1

D6HTCAOAcc.PrixCommander
K0159.11604CnoirM4168156 Sur demande
K0159.11605CnoirM5168157,5 Sur demande
K0159.11606CnoirM6168159 Sur demande
K0159.12005CnoirM52012187,5 Sur demande
K0159.12006CnoirM62012189 Sur demande
K0159.12506CnoirM62515239 Sur demande
K0159.12508CnoirM825152312 Sur demande
K0159.13008CnoirM830162812 Sur demande
K0159.13208CnoirM832182912 Sur demande
K0159.13210CnoirM1032182915 Sur demande
K0159.13508CnoirM836173318 Sur demande
K0159.13510CnoirM1036173315 Sur demande
K0159.14008CnoirM8402037,512 Sur demande
K0159.14010CnoirM10402037,515 Sur demande
K0159.14012CnoirM12402037,518 Sur demande
K0159.14510CnoirM1045204315 Sur demande
K0159.14512CnoirM1245204318 Sur demande
K0159.15010CnoirM1050224815 Sur demande
K0159.15012CnoirM1250284818 Sur demande
K0159.116041CrougeM4168156 Sur demande
K0159.116051CrougeM5168157,5 Sur demande
K0159.120051CrougeM52012187,5 Sur demande
K0159.120061CrougeM62012189 Sur demande
K0159.125061CrougeM62515239 Sur demande
K0159.125081CrougeM825152312 Sur demande
K0159.130081CrougeM830162812 Sur demande
K0159.132081CrougeM832182912 Sur demande
K0159.140081CrougeM8402037,512 Sur demande
K0159.135101CrougeM1036173315 Sur demande
K0159.140101CrougeM10402037,515 Sur demande
K0159.150101CrougeM1050224815 Sur demande
K0159.150121CrougeM1250284818 Sur demande

Boule lisse DIN 319 extension de gamme, forme E, avec douille taraudée

plus d'infos

Dessins

Boule lisse DIN 319 extension de gamme, forme E, avec douille taraudée

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur du corps de baseD

D1D6HTCAOAcc.PrixCommander
K0159.21604EnoirM4168156 Sur demande
K0159.22005EnoirM52012187,5 Sur demande
K0159.22006EnoirM62012189 Sur demande
K0159.22506EnoirM62515239 Sur demande
K0159.22508EnoirM825152312 Sur demande
K0159.23008EnoirM830162812 Sur demande
K0159.23208EnoirM832182912 Sur demande
K0159.23210EnoirM1032182915 Sur demande
K0159.23508EnoirM836173314 Sur demande
K0159.23510EnoirM1036173314 Sur demande
K0159.24008EnoirM8402037,514 Sur demande
K0159.24010EnoirM10402037,515 Sur demande
K0159.24012EnoirM12402037,518 Sur demande
K0159.24510EnoirM1045204322 Sur demande
K0159.24512EnoirM1245204321 Sur demande
K0159.25010EnoirM1050224815 Sur demande
K0159.25012EnoirM1250284818 Sur demande
K0159.220051ErougeM52012187,5 Sur demande
K0159.225061ErougeM62515239 Sur demande
K0159.230081ErougeM830162812 Sur demande
K0159.235101ErougeM1036173314 Sur demande
K0159.240101ErougeM10402037,515 Sur demande
K0159.240121ErougeM12402037,518 Sur demande
K0159.250121ErougeM1250284818 Sur demande

Boule lisse DIN 319 extension de gamme, forme L, avec insert de serrage

plus d'infos

Dessins

Boule lisse DIN 319 extension de gamme, forme L, avec insert de serrage

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur du corps de baseD

D1D6HTCAOAcc.PrixCommander
K0159.42005Lnoir520121813 Sur demande
K0159.42506Lnoir625152316 Sur demande
K0159.42508Lnoir825152315 Sur demande
K0159.43208Lnoir832182915 Sur demande
K0159.43210Lnoir1032182920 Sur demande
K0159.44010Lnoir10402037,520 Sur demande
K0159.44012Lnoir12402037,523 Sur demande
K0159.45012Lnoir1250284820 Sur demande

Boule lisse DIN 319 extension de gamme, forme M, avec perçage conique

plus d'infos

Dessins

Boule lisse DIN 319 extension de gamme, forme M, avec perçage conique

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeCouleur du corps de baseD

D1D6HTCAOAcc.PrixCommander
K0159.31604Mnoir4168159 Sur demande
K0159.32005Mnoir520121812 Sur demande
K0159.32506Mnoir625152315 Sur demande
K0159.32508Mnoir825152315 Sur demande
K0159.33208Mnoir832182915 Sur demande
K0159.33210Mnoir1032182915 Sur demande
K0159.34010Mnoir10402037,520 Sur demande
K0159.34012Mnoir12402037,520 Sur demande
K0159.35012Mnoir1250284822 Sur demande