Groupes de marchandise
Boules
Les boules sont des éléments munis d'une face inférieure plane à visser. Avec une douille intégrée, taraudée et pressée, adaptation ou douille conique à frapper, elles peuvent être utilisées dans la construction de machines, dans les équipements de réhabilitation et de remise en forme.

Boules – Utilisation

Elles sont utilisées comme des éléments de manœuvre ergonomiques sur des capots, rabats ou portes et leur forme arrondie réduit les risques de choc. En raison de leurs petites dimensions, elles tiennent lieu de protection contre les blessures au niveau des extrémités taraudées.

Boules – Modèles

Les boules existent en différents modèles et matériaux. Notamment en aluminium, inox, thermoplastique ou plastique thermodurcissable. Au choix, les modèles sont munis d'inserts taraudés, d'inserts de serrage ou de perçages.