Groupes de marchandise
Boule Inox ou aluminium DIN 319
K0650

Boule Inox ou aluminium DIN 319

retour

Description de l'article/illustrations du produit

retour à l'aperçu de groupe
DescriptionMatière :

Inox 1.4301 ou aluminium.

Finition :Poli.Indication de dessin :
Forme C : avec taraudage
Forme K : perçage
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K0650 Boule Inox ou aluminium DIN 319 133 kB

Dessins (aperçu complet)

Boule Inox ou aluminium DIN 319

Sélection/filtre d'articles

RéférenceFormeType de formeMatière du corps de baseClé en acierDD1

D6HTCAOAcc.PrixCommander
K0650.116044Cavec taraudageacier inoxydable1.4301M4168157,2 Sur demande
K0650.120054Cavec taraudageacier inoxydable1.4301M52012189,1 Sur demande
K0650.125064Cavec taraudageacier inoxydable1.4301M6251522,511 Sur demande
K0650.132084Cavec taraudageacier inoxydable1.4301M832182914,5 Sur demande
K0650.140104Cavec taraudageacier inoxydable1.4301M1040223718 Sur demande
K0650.150124Cavec taraudageacier inoxydable1.4301M1250284621 Sur demande
K0650.116042Cavec taraudagealuminium-M4168157,2 Sur demande
K0650.120052Cavec taraudagealuminium-M52012189,1 Sur demande
K0650.125062Cavec taraudagealuminium-M6251522,511 Sur demande
K0650.132082Cavec taraudagealuminium-M832182914,5 Sur demande
K0650.140102Cavec taraudagealuminium-M1040223718 Sur demande
K0650.150122Cavec taraudagealuminium-M1250284621 Sur demande
K0650.316043Kavec alésageacier inoxydable1.430161681510 Sur demande
K0650.320053Kavec alésageacier inoxydable1.4301820121812 Sur demande
K0650.325063Kavec alésageacier inoxydable1.430110251522,516 Sur demande
K0650.332083Kavec alésageacier inoxydable1.43011232182920 Sur demande
K0650.340103Kavec alésageacier inoxydable1.43011640223725 Sur demande
K0650.350123Kavec alésageacier inoxydable1.43012050284632 Sur demande
K0650.316042Kavec alésagealuminium-61681510 Sur demande
K0650.320052Kavec alésagealuminium-820121812 Sur demande
K0650.325062Kavec alésagealuminium-10251522,516 Sur demande
K0650.332082Kavec alésagealuminium-1232182920 Sur demande
K0650.340102Kavec alésagealuminium-1640223725 Sur demande
K0650.350122Kavec alésagealuminium-2050284632 Sur demande