Groupes de marchandise
Roulettes de guidage en acier cylindriques
K2373

Roulettes de guidage en acier cylindriques

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Revêtement de bande de roulement nickelé.Nota :La bande de roulement et le roulement à billes sont solidement reliés par un circlip.

Les capacités de charge se réfèrent au roulement à billes.
Sur demande :Revêtement de bande de roulement en polyacétal noir.Accessoires :Axe K2378.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2373 Roulettes de guidage en acier cylindriques 230 kB

Dessins

Roulettes de guidage en acier cylindriques

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBDD1D2D3Roulement à billes

Charge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
CAOAcc.PrixCommander
K2373.002212122261317606-ZZ2260840 Sur demande
K2373.003016163081822608-ZZ33001360 Sur demande
K2373.00361919361022266000-ZZ45501970 Sur demande
K2373.00422323421226326201-ZZ68003050 Sur demande
K2373.00462828461529356202-ZZ76503700 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Arabie Saoudite
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33