Groupes de marchandise
Roulettes de guidage en acier concaves
K2374

Roulettes de guidage en acier concaves

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :Revêtement de bande de roulement nickelé.Nota :La bande de roulement et le roulement à billes sont solidement reliés par un circlip.

Les capacités de charge se réfèrent au roulement à billes.
Sur demande :Modèles pour charges lourdes.
Revêtement de bande de roulement bruni ou en polyacétal noir.
Roulette de guidage en inox.
Accessoires :Axe K2378.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2374 Roulettes de guidage en acier concaves 224 kB

Dessins

Roulettes de guidage en acier concaves

Sélection/filtre d'articles

RéférenceBDD1D2D3D4D5Roulement à billes

RCharge de
base dynamique
N
Charge de
base statique
N
CAOAcc.PrixCommander
K2374.0030121230622131731606-ZZ4,52260840 Sur demande
K2374.0040161640830182241608-ZZ5,533001360 Sur demande
K2374.005019195010382226516000-ZZ6,545501970 Sur demande
K2374.006023236012442632616201-ZZ8,568003050 Sur demande
K2374.007028287015512935726202-ZZ10,576503700 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Arabie Saoudite
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33