Groupes de marchandise

Description de l'article/illustrations du produit

Afficher/filtrer tous les articles
DescriptionMatière :Acier.Finition :Trempé (52 +2 HRC) et bruni.Nota :Les mors de serrage sont conçus pour le montage sur les mors d'étau. Il suffit d'un lamage doté de trous taraudés pour les monter. Les contours saillants des mors de serrage pénètrent dans la pièce et empêchent tous mouvements.

– Un serrage s'adaptant à la forme de la pièce et permettant des valeurs de coupe élevées.
– Faible hauteur de serrage de 1,5 mm (coûts matière réduits).
– Les contours du mors de serrage génèrent un léger plaquage vers le bas.

Une butée est disponible en accessoire.
Indication de dessin :
1) Pièce à usiner
2) Mors
Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1958 Mors de serrage 215 kB

Dessins (aperçu complet)

Mors de serrage

Crampons de serrage

plus d'infos

Dessins

Crampons de serrage

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

CAOAcc.PrixCommander
K1958.1219mors de serrage Sur demande

Butée

plus d'infos

Dessins

Butée

Sélection/filtre d'articles

Référence

Finition

CAOAcc.PrixCommander
K1958.12Butèe Sur demande